认证服务提供商

属于艾默生服务中心的延伸,构成庞大的全球网络,可为您的阀门、执行机构与调压器提供值得信赖的本地 OEM 服务与支持。

Fallback image

什么是认证服务供应商?

认证服务提供商是艾默生精心挑选并审核的第三方阀门、执行机构或调压器服务实体,可提供值得信赖的本地 OEM 认证支持。 认证服务提供商与艾默生共同提供我们服务组合范围内的所有阀门服务。

认证服务提供商的技术人员接受过维修艾默生阀门、执行机构或调压器方面的培训与认证,同时我们会对其设施进行审核,确保维修流程和设备符合艾默生标准,作为阀门制造商,我们会确保您的阀门在经过维修后达到阀门的原始制造标准。

艾默生精心挑选的可信赖阀门服务顾问,让您对运营充满信心

Local OEM valve maintenance experts are available.

使用本地阀门服务专业技能

复杂阀门的维修工作常常因工厂缺乏阀门、自力式调节阀/调压器与执行机构维修方面的专业技能而受阻。 认证服务供应商经艾默生精心挑选与审核,确保能为本地提供达到艾默生标准的专业服务技能。 认证服务提供商可进行 OEM 培训,并且可以直接联系艾默生。

确保认证服务提供商提供优质的阀门服务

我们的服务提供商通过以下措施确保您获得优质服务 — 让您安心无忧。

OEM 技术人员培训

全面的阀门维修课程,为技术人员提供艾默生的维修程序和技术认证。

OEM 部件

无论产品品牌如何,都要使用可靠的 OEM 部件。 如果采购困难,他们将与您合作,为您找到适合的解决方案。

质量和 ESH 审核

审核旨在确认质量管理以及环境、安全与健康(ESH)程序是否符合艾默生标准。

高级诊断工具

配备艾默生高级诊断工具,用于在提供服务后评估、维修和确认阀门问题的解决情况。

经验证的过程

利用艾默生成熟的停车检修计划及执行流程提供综合性服务。

OEM 知识产权

获取最新的服务程序和技术图纸,确保维修符合 OEM 规范。

详细了解本地阀门服务提供商

认证服务供应商改善阀门、执行机构和调压器的维护,提供 OEM 认证服务和正品 OEM 部件。