凡尼沙(Vanessa)

先进的阀门技术,突破传统设计,全方位提升耐用性、可靠性和成本效益。

应用于数百种工况的优质产品

全球已有超过 30 万台凡尼沙(Vanessa)阀门成功安装于各类应用中。选择艾默生,即可获得经实践验证的解决方案,长期满足可靠关断、开关、流量控制及应急操作需求。
凡尼沙(Vanessa)三偏心阀能够实现双向零泄漏*性能从而实现可靠关断的阀门,这一性能采用了其它旋转阀没有的技术,并创造了一个全新的行业类别。
*凡尼沙(Vanessa)三偏心阀在无摩擦 90 度旋转和金属间扭矩复位时具有双向零泄漏密封性(在高压水和空气低压下进行测试时无可见泄漏,符合 ISO 5208 和 EN 12266-1 标准的“泄漏率 A”要求以及 API 598 的“弹性阀座”要求)。

凡尼沙(Vanessa)产品

凡尼沙(Vanessa)产品视频

video-media
凡尼沙(Vanessa)三偏心阀 — 概览

凡尼沙(Vanessa)产品资源

凡尼沙(Vanessa)产品服务