低温阀和调压器

艾默生的低温阀和调压器经过工程设计,可在极端低温条件下展现安全、可靠和高效的性能,因此受到关键控制应用的信赖。

经验证的低温环境运行性能

低温过程要求在极端条件下具有精度、耐用性和安全性。 艾默生提供全面的阀门、执行机构和调压器产品组合,专为液化天然气 (LNG)、氢、空气分离和化学加工等行业的超低温环境而设计。

从 -196°C (-321°F) 液化气到高压隔离和控制应用,我们的低温解决方案能够尽可能减少泄漏、降低维护需求,并确保运行连续性。 几十年来,凭借经现场实践检验的性能和全球支持,艾默生帮助客户实现安全、排放和正常运行目标——无惧低温挑战。

解决方案

C028 Warm Joule-Thomson Valve

Joule-Thomson 热阀

当混合制冷剂流入进口到主热交换器和 Joule-Thomson 热阀之间的管道时,其热量会传递给反向流经壳体的较冷的混合制冷剂流体。 因此,当混合制冷剂流入主热交换器下端的 Joule-Thomson 热阀进口时,通常会达到低温温度,约-200℉ (-130℃)。 流经阀门的混合制冷剂流体在流出阀门时可能会转化为液汽混合物。 需要选择正确的阀内件。 优选平衡式低温阀。 当阀门压降喷射时,如果按体积有大部分制冷剂转化为蒸气,则可使用流量上行方向的钻孔或开槽阀内件消除闪蒸相关的噪音、振动和侵蚀。

低温工况的关键安全注意事项

低温应用带来特殊的安全挑战,这就要求专业的设备设计和运行协议。 材料选择变得关键——标准材料可能会脆化,并在超低温条件下导致灾难性故障。

  • 热冲击防护:温度快速变化可能会导致材料应力和部件故障。 艾默生低温阀的设计特点确保适应热膨胀和收缩循环。
  • 消防安全系统:低温设施需要专门的消防措施。 艾默生紧急关断阀和安全系统的设计旨在快速响应紧急情况。
  • 防泄漏:在低温系统中,即使是小范围泄漏,也会因快速蒸发和氧气置换而引发安全危险。 我们的金属阀座和软阀座阀门设计具有可靠的密封性能。