Fallback image
Product Image

费希尔™ (Fisher™) easy-e™ 低温控制阀

费希尔™ (Fisher™) easy-e 低温阀是一种单阀口球型阀,阀门采用不锈钢结构材料和焊接延长型阀盖。 这些低温阀专用于在温度低至 -198°C(-325°F)的环境下,提供液体和气体的节流或开关控制。 根据要求,这些坚固的阀可以提供可靠的紧密关断,适用于化学和碳氢加工工业内的特殊应用,例如某些液化天然气应用领域。

主要功能

  • ENVIRO-SEAL™ 填料函系统改善了阀杆密封,有助于防止过程流体泄漏。
  • 不锈钢材料、专业密封和延长型阀盖设计用于满足低温要求。
  • 我们设计和制造的金属密封阀座在室温和低温环境下都能提供长久、可靠、紧密的关断,无需定期研磨。
  • ET-C 和 EWT-C 坚固的阀笼导向确保阀塞的稳定性,降低了振动和机械噪音。
  • ET-C 和 EWT-C 平衡阀塞允许使用较小、低成本的 费希尔 (Fisher) 执行机构。
  • 使用标准限流阀内件或 Micro-Form、Micro-Flute 或 Micro-Flow 阀塞可以满足小流量要求。
  • 阀在设计研发期间经过全面的低温测试,因此大多数应用无需执行昂贵的低温测试,从而实现快速交付使用,创造更大的价值。