什么是减压阀?
减压阀又称减压阀,是一种无需外部电源即可实现自动压力控制的机械装置。 减压阀可将经常变化的上游高压降至较低的稳定出口压力并满足下游设备不同的流量需求。 减压阀会根据流量需求进行节流,在需求增加时允许更多流量,在需求减少时遏制流量。
其它解决方案
深入了解减压阀
减压阀博客文章
资源
减压阀常见问题解答
弹簧式或直接作用式调压器通过膜片平衡弹簧力和出口压力,以实现对调压器的控制。 其特点是操作简单、成本效益高。阅读更多。
先导式调压器可以放大主阀出口压力的轻微变化,在实现更大流量的同时,保持更接近设定点的出口压力。阅读更多。
与直接作用式调压器相比,先导式调压器在设计上更精确,且可处理的流量更大。它们更灵敏,在下游压力发生一定变化时可输送更多气体。先导式调压器通常采用更大的阀体尺寸,而直接作用式调压器则致力于实现结构简单、坚固耐用且经济高效的设计。
您需要考虑的 3 个基本属性为:
- 入口压力
- 出口/控制压力
- 所需的下游流量
次要属性包括但不限于:
- 阀体尺寸
- 材料选择
- 精度要求