天然气调压器

延长系统正常运行时间并确保向设备和客户提供安全、准确的天然气,同时降低维护成本和排放

井口到客户的综合性压力控制解决方案

一个多世纪以来,我们一直与客户一起了解他们的挑战并设计有效的解决方案。 天然气调压器提供持续、安全且准确的气体供应,确保气体分配应用中系统的可靠性。 可靠且易于维护的气体调压器可减少停车并缩减技术人员的安装和维护时间,从而优化拥有成本。 我们通过在众多应用领域提供高品质的压力控制设备、解决方案和服务来创造价值。

天然气调压器站解决方案

City Gate Drawing Natural Gas Regulator Valves with Gas Safety Shutoff Valves and Gas Safety Relief Valve

艾默生解决方案延长系统正常运行时间,确保城市燃气门站、燃气涡轮进料以及农用天然气管道的天然气供应安全。 艾默生创新性的无渗漏天然气调压器减少天然气排放并提升运行情况、安全性和环保性能。 艾默生 Whisper Trim™ 降噪技术可以在源头限制有害噪音的产生。


通过艾默生电磁喷射技术减少加臭维护成本并获得出色的低流量量程。

产品

资源

常见问题 — 天然气调压器

天然气调压器又称为减压阀,是一种机械设备,无需外部电源、气源,即可实现自动压力控制。 调压器将变化的上游高压降低至稳定的出口压力,满足下游设备不同的用气需求。 当下游气体流量需求增加时,调压器调大开度满足流量需求;反之,当气体流量需求减少时,调压器也调小开度满足流量需求。

簧压式

  • 簧压式调压器(又称直接作用式或自力式调压器)是最简单的减压调压器,因其简单性和经济性而最为普遍。 在满足流量和调压精度的要求下,簧压式调压器是调压首选。
  • 簧压式调压器利用膜片(或活塞)所受的弹簧力与阀后压力的平衡力驱动阀门。 弹簧被压缩,提供打开阀门的作用力,同时膜片感应的阀后压力提供关闭阀门的作用力。 膜片所受的这两种力通过力平衡作用驱动调压器并调节阀门开度,从而满足下游设备的流量需求。 通过这种方式,作为纯机械产品的调压器能够实现自动压力控制。

先导式

  • 指挥器作用式气体调压器可提供优异的精度和更大的流量能力,对门站、燃气轮机给料和配气站等应用都至关重要。
  • 指挥器可以放大压力变化量,即当出口压力略降时,指挥器可为主阀提供一个更大的驱动力。 来自指挥器的驱动力帮助主阀响应较小的出口压力变化,使出口压力非常接近设定值。

顺时针转动调压器的调节螺钉,增加出口压力设定值。 逆时针转动调节螺钉,降低出口压力设定值。