阀门定位器

调整调节阀阀杆或阀轴的位置,以尽量减少设定值变化,维持控制回路稳定性。

Fisher DVC6200 Series Digital Valve Controller

什么是阀门定位器?

作为常用的调节阀配件,阀门定位器为阀门执行机构提供增压空气,使阀杆或阀轴位置符合控制系统的调整点。 阀门控制器通常为气动或模拟 I/P,并在阀门需要节流时使用。 它们需要来自阀轴或阀杆的位置反馈,并为执行机构提供气压,以便打开和关闭阀门。 气动定位器和模拟定位器可提供基本的阀门位置控制功能,而智能阀门定位器可助力整个阀门实现智能化。

阀门定位器如何工作

Pneumatic Valve Positioners

气动阀门定位器

传统的过程装置可能会将气压信号作为控制阀的控制调整点。 在常见的气动定位器设计中,从控制装置接收气动输入信号,并调节调节阀执行机构的供气压力,从而提供与气动输入信号成比例的精确阀杆或轴位置。

阀门定位器常见问题解答

调节阀定位器常为气动或模拟 I/P,用于阀门节流。 它为阀门执行机构提供增压空气,使阀杆或阀轴位置符合控制系统的设定点。

调节阀定位器的作用只有一个:维持阀门在预定的控制位置上,智能阀门定位器的数字化设计则具备更丰富的功能。 智能阀门定位器基于微处理器,可兼容 HART、FOUNDATION 现场总线以及 PROFIBUS 等多种通讯协议。 微处理器具有诊断功能和两路通讯,可简化设置并进行故障排除。