电动执行机构

我们的电动执行机构基于数十年的技术创新经验而开发,性能经过现场实践检验。

配备电动执行机构的智能阀门自动化系统

电动执行机构可提供零排放解决方案,满足您的阀门自动化需求。 我们提供适用于隔离阀与调节阀的选项,可覆盖多种阀门尺寸与工作循环的执行需求。 我们目前的产品组合由 Bettis™、Biffi™、EIM™ 和 Fisher™ 品牌开发的创新技术演变而来。

我们的电动执行机构产品

关于电动执行机构的常见问题解答

获取有关电动阀门致动的某些最常见问题的解答。

电动执行机构是使用电机来控制阀门移动的装置。 它们通过将电能转换成机械能来操纵阀门。

执行机构会接收来自控制系统的控制信号。 然后,执行机构的电机会根据接收到的信号驱动机械组件(例如齿轮、螺钉或其他机械装置),以调整其所安装的阀门的位置。 电机通过旋转将电能转换成机械力,以移动阀门。

选择电动执行机构时,需要了解以下五大要点:
  1. 它将安装在哪类阀门上:多回转、直角回转还是线性阀门?
  2. 需要什么类型的服务模块:开/关、调整还是控制模块?
  3. 是否需要故障防护?
  4. 需要多大的扭矩或推力范围?
  5. 首选哪种执行机构样式:非侵入式还是传统式?