费希尔™(Fisher™) easy-Drive™ 200R 电动执行机构
费希尔™(Fisher™) easy-Drive 200R 是一款电动执行机构,专为严苛的节流或开关工况而设计。执行机构通过 Modbus RTU、4-20 mA 或干触点信号控制。费希尔(Fisher) easy-Drive 组态工具可轻松完成设置和校准,拥有一键校准功能。
easy-Drive 产品选项:
easy-Drive 产品选项:
- 线性
- 费希尔(Fisher) easy-Drive 200L(独立)
- 带 easy-Drive 电动执行器的 费希尔(Fisher) D3 控制阀
- 带 easy-Drive 电动执行器的 费希尔(Fisher) D4 控制阀
- 旋转
- 费希尔(Fisher) easy-Drive 200R(独立)
- 附件
- RPU-100(超级电容器备用)
主要功能
- 产品实现大气零排放
- 低功耗需求
- 无论应用工况怎样,都能稳定操作
- 远程监控可减少现场跳闸次数
- 设置和操作简单
- 可通过 Modbus 协议提供诊断
相关产品