安全阀监测

借助先进的安全阀监测,提高性能与可靠性,让运行更安全,并在可持续性上取得可观成效

Real‑Time PRV Insights That Drive Reliability, Safety, Efficiency, and Performance

实时掌握安全状况,提高可靠性、安全性、效率与性能

安全阀(PRV)监测不仅关乎合规,更能带来竞争优势,为您打造更安全、更智能、更高效的运营。

 

安全阀监测让您实时了解设备状态,提高运营水平与可靠性,保护人员安全,推动可持续发展,助您掌控运行、赢得主动。

 

及早发现问题、减少意外停机、加强安全防护并满足环保要求,助您提升当下竞争力,把握未来先机。

Fallback image

保护您的 LNG 设施

为 LNG 储罐新装或更换安全阀时,您需要了解的最新安全阀技术。

安全阀监测原理

艾默生的安全阀监测解决方案持续跟踪安全阀的性能,实时检测泄压事件、泄漏、卡滞无法关闭及波纹管失效等情况。 该解决方案将阀门数据转化为可指导行动的警报与分析结果,帮助人员更快处理异常、按设备状况安排维护、提升法规合规性,并减少产品损失,同时提高工厂安全性与可靠性。

Fallback image

应用与案例

常见问题解答

PRV(安全阀)监测实时跟踪安全阀的性能与动作,包括泄压事件(开启及持续时间)、泄漏事件和部件失效(如波纹管泄漏检测),帮助人员掌握信息、采取措施,确保阀门正常运转。 未检测到的安全阀动作事件可能引发泄漏、阀门无法回座、产品与能源损失、维护成本上升及安全问题,因此监测对工厂安全、可靠性与运营效率至关重要。 了解更多:https://www.emerson.com/is/content/emerson/en/final-control/pressure-management/documents/prv-monitoring/flyer-pressure-relief-valves-monitoring-en-11797812.pdf

监测有助于防范泄压动作漏检、阀门泄漏、回座不良、产品流失、波纹管失效及能源浪费等问题。 及时掌握安全阀动作情况,还有助于降低排放和设备停车风险,减少安全隐患。 阅读:https://www.emersonautomationexperts.com/2025/valves-actuators-regulators/overcoming-safety-sustainability-reliability-and-productivity-challenges/

艾默生的安全阀监测技术通过加装的智能传感器持续采集阀门状态和过程信息,增强了传统安全阀功能性。 传感器采集的数据包括阀位、压力、温度,以及阀门动作时的流量变化。

根据具体应用和现场要求,传感器数据可无线或有线传输至艾默生的数字化基础设施。 随后,系统利用数据分析和数字模型处理原始信号,将其转化为有助于判断和采取行动的信息。

借助这些信息,运维人员无需人工巡检,即可了解安全阀的健康状况、动作情况及运行表现,发现阀门升程、识别泄漏或卡滞,并监测合规性。 艾默生的安全阀监测技术将实时传感器数据转化为实用的决策依据,帮助工厂提高运行安全性、减轻维护负担,让各环节的决策更有依据。 阅读:https://www.emersonautomationexperts.com/2024/valves-actuators-regulators/revolutionary-approach-pressure-relief-valve-monitoring/

主要收益包括提高安全性、减少排放、实时检测泄漏、优化维护计划、简化法规合规工作,以及降低整体运营成本。 据估算,部分工厂在部署监测后五个月内的 ROI 甚至达到 271%。 阅读:https://www.emersonautomationexperts.com/2023/valves-actuators-regulators/pressure-relief-valve-continuous-monitoring-affirmative-defense/

凡是使用安全阀的行业,都能从安全阀监测中受益,尤其是化工、炼油、石化、LNG、上游油气等依靠安全阀防止超压的领域。 我们的监测解决方案适用于各类安全阀装置,包括弹簧式和先导式安全阀。

当然。 监测可让团队及时掌握阀门性能,根据实际需要提前安排维护。 这样既能减少不必要的大修、缩短停机时间,又能将阀门动作事件与过程数据关联分析,进一步优化运营。 阅读:https://www.emersonautomationexperts.com/2023/valves-actuators-regulators/meeting-regulatory-requirements-prv-monitoring/

安全阀开启时可能会有介质排入大气。 监测可跟踪这些排放事件及其持续时间,帮助团队采取纠正措施、调整系统设置,减少对环境的影响。 阅读我们的博客文章,了解更多信息:https://emersonexchange365.com/products/valves-actuators-regulators/b/vcp-weblog/posts/revolutionary-approach-to-pressure-relief-valve-monitoring​

当然。 监测可让团队及时掌握阀门性能,根据实际需要提前安排维护。 这样既能减少不必要的大修、缩短停机时间,又能将阀门动作事件与过程数据关联分析,进一步优化运营。

安全阀开启时可能会有介质排入大气。 监测可跟踪这些排放事件及其持续时间,帮助团队采取纠正措施、调整系统设置,减少对环境的影响。 阅读我们的博客文章,了解更多信息:https://emersonexchange365.com/products/valves-actuators-regulators/b/vcp-weblog/posts/revolutionary-approach-to-pressure-relief-valve-monitoring​

是的。艾默生的声学变送器不受阀门品牌限制,既可安装在艾默生的安全阀上,也可用于其他品牌,并且同时适用于弹簧式和先导式阀门。 阅读我们的博客文章,了解更多信息:https://emersonexchange365.com/products/valves-actuators-regulators/b/vcp-weblog/posts/revolutionary-approach-to-pressure-relief-valve-monitoring​