安德森格林伍德™ (Anderson Greenwood™) 200/400/500/700/800 系列先导式安全阀
出色的性能以及先进的超压保护技术。
主要功能
- 软阀座设计:可在卸压周期前后提供可重复的气密性能。
- 金属对金属阀座设计:在高温应用中保障先导阀性能。
- 接近设定压力的气密阀座:允许更高的系统操作压力,从而实现最大的过程输出;对振动应用不敏感;可减少产品损耗。
- 支持突开动作:无主阀节流,有助于防止低温或制冷剂应用中的冻结问题。
- 支持调节动作:显著降低每次卸压时的产品损耗;减少环境污染;避免超尺寸后果;对入口压力损失的敏感性不如突开动作。
- 现场测试连接:阀门保持使用时,快速简单地验证设定压力。