罗斯蒙特™ (Rosemount™) 708 无线声波变送器
监测蒸汽疏水阀和 PRV,通过 WirelessHART® 精确传输声学液位、温度、设备数据及泄漏检测信息。
主要功能
- 检测并传递声级和温度数据,提升过程可见度,监测疏水阀和泄压阀
- 直接安装到过程管道,无需裁切或更改管道配置,安装灵活简便
- 疏水阀监测软件(可选)可提供疏水阀的关键、实时信息
- 坚固、稳定的变送器设计可确保在恶劣环境中提供一致性能
- WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
- WirelessHART® 网络可轻松集成到主机系统、数据历史库或能源管理软件