降低项目风险
交付优化项目
艾默生的项目管理办公室(PMO)参与其中,确保您的项目按计划继续进行。 我们的工作? 管理您的测量仪表详情,以符合您的技术规格、范围、进度表和预算。
竭尽所能为您提供所需资源。
•项目专用团队
•由经过 PMP® 认证的项目经理领导团队
•覆盖全球的连接资源
•标准化的全球项目管理过程
•数字化项目管理和协作工具
图纸与文档
由我们的专家为您创建并管理项目图纸与文档
图纸与文件审批周期最多可缩短 31%。 前期明确技术需求,实现最高 67% 的成本节约,同时精简工程设计流程。 我们的团队帮您统一项目文档标准,严控文档质量,提升编制效率。 我们的解决方案能够应对复杂性、优化设计流程、减轻工程负担、保障进度并减少返工。
我们的三维模型综合方案助您缩短设计阶段工程耗时,有效降低风险。 轻松订购测量仪表三维模型,免去自行建模的繁琐。 提供 IGES 或 STEP 文件格式。
贯穿项目始终,让项目文档保持清晰准确,并与各项要求紧密契合。 我们的测量仪表文档与数据手册/卷宗服务旨在降低风险、简化文档管理、保障项目进度,同时让整个文档处理过程更加透明可控。 您只需专注于项目成功,其余细节我们来打理。
项目服务
从需求确认到项目收尾,全程为您的项目量身打造
我们以项目工程管理、文档控制等专业服务保障质量。 完善的规划可使工期缩短 39%,成本降低 20%。 我们的项目经理统筹执行并全程监控您的测量仪表项目,紧扣计划进度,有效规避风险。 从项目启动到交付完成,以综合服务助力目标兑现。
明确项目数据与交付物,使文档与技术需求保持一致。 减少修改,保障项目如期推进。 我们的文档的优选实践,让成本与效率提升幅度最高可达 69%。
通过我们的检验与测试服务,验证产品是否符合项目范围要求。 落实检验&与测试计划(ITP),严守高标准。 无论是出厂检验,还是见证检验,我们均可提供支持。
我们的专业包装服务可保障测量仪表安全送达。 抵御运输途中的恶劣环境,妥善保护货物。 严守交付时间与预算,克服风险与不确定性。
计划难免变更,我们助您减轻相关压力。 高效修订工程要求。 灵活调整订单,满足业务需求与期望。 保持项目推进势头,从容应对需求变化。

Emerson’s Measurement Instrumentation Project Management Office (PMO)
常见问题解答
获取常见问题的解答,了解艾默生如何从 FEED 前期到执行、交付和收尾阶段,为测量仪表项目提供支持。
艾默生为测量仪表项目提供专属项目管理、工程设计协作、文档控制、标准化执行流程等服务,以降低项目风险。 科学规划可将项目工期缩短 39%,将项目成本降低 20%;与此同时,获得 PMP® 认证的艾默生项目经理将负责项目执行和监控,推动项目按计划推进,并降低项目风险。 在整个项目生命周期内,这种机制有助于项目按计划推进、加强成本控制并提高项目透明度。
测量仪表 PMO 可根据您的具体需求进行项目的编制和管理。 此类服务有助于避免返工、维持项目进度并降低至多 69% 的成本。
服务范围包括管理备案或审批的必备文档(如认证证书、制造程序文件、参考手册等),以及在项目收尾阶段汇编最终文档数据册。 我们服务的目标是为项目全程简化文档管理,降低错误或信息遗的风险,并让您掌握项目进度。
艾默生可有为测量仪表项目提供经认证的 2D 图纸和 3D 模型。 2D 图纸可满足审批或备案要求,同时缩短工程设计时间,降低项目风险。 3D 模型支持 IGES 和 STEP 格式,可帮助团队加快设计阶段的工作,无需自行创建模型。
艾默生提供的图纸与文档服务,可以预先明确项目需求,从而缩短审批周期,减轻工程负担。 采用此方法,图纸与文档的审批时间最多可缩短 31%,同时节省 67% 的成本。
为确认仪表在发货前符合既定要求与质量标准,艾默生提供检验与测试服务。 这些服务遵循检验和测试计划,涵盖产品验证、文档检查、发货前拍照以及见证检验。 目的是在发货前确认所有交付物均符合规格。
艾默生提供定制化包装与运输服务,安全交付仪表。 我们会根据运输条件选用包装方式,保护设备并降低运输途中的受损风险,准时、可靠地完成交付。
PMO 采用结构化的变更管理方法处理项目变更,有控制且透明地实施更新。 工程要求和订单信息将协同更新,并在实施变更前,充分评估项目进度和成本所受的影响。
PMO 严格执行既定的变更管理计划,减少项目干扰并避免返工,在需求不断变化时亦保障项目稳步推进。