如今有哪些可持续的压力控制解决方案?
可持续发展已成为围绕能源安全及确保经济增长讨论中不可或缺的一部分。 为实现到 2050 年达成净零排放的目标,许多国家都已出台立法,提供补贴,并进行公共与私人投资,以鼓励使用可再生能源取代传统的化石燃料。
艾默生提供完整的解决方案组合,通过氢气生产、服务以及在天然气管道中掺入氢气与可再生能源来应对当前的减排挑战。
虽然脱碳不可能一蹴而就,但一如“能源转型”,要想取得进展,就必须找到适合当下及未来的可扩展解决方案。
可持续压力控制解决方案视频

Driving Sustainability: Our Journey with Hydrogen-Ready Solutions
Driving Sustainability: Our Journey with Hydrogen-Ready Solutions
Shaping the Future: Hydrogen Testing Facility in El Campo, Texas
应用解决方案——可再生天然气(RNG)与氢气掺混
常见问题 – 可再生天然气掺氢
“可再生”是指一种能源来源,其补充速度能够通过自然生态循环达到与消耗速度相当的水平。 风、阳光和水等来源是自然产生的,数量不受限制,可以重复使用。 天然气是一种化石燃料,由地表下的有机物经过数百万年的分解形成,被认为是不可再生的。 。
沼气有多种名称,如堆肥气、沼气和沼地瓦斯,是有机废物分解后自然产生的。 它是主要由甲烷、二氧化碳、硫化氢和硅氧烷组成的混合物。 当动物粪便、食物残渣、废水和污水等有机物进行厌氧(“在没有空气的情况下”)消化时,微生物通过发酵将其分解,释放出沼气。 由于沼气的甲烷含量高,所以是可燃性气体,并且可进一步纯化以生成生物甲烷或可再生天然气。
垃圾填埋场中的有机废弃物(食品、纸张、园林废弃物等) 在分解过程中会产生混合气体。 混合物中的甲烷、二氧化碳和挥发性有机化合物会通过孔隙空间向上迁移,并对环境造成重大负面影响。 甲烷的环境变暖效应是二氧化碳的28到36倍,产生的影响更大。 因此,捕获逸散性的垃圾填埋气体进行处理、净化和提纯,使其达到管道外输标准的质量,可以减少排放,并用低碳可再生燃料取代高碳的化石燃料。
可再生天然气 (RNG) 是一个术语,用于描述提纯后可取代传统天然气的沼气。 它来源于多个渠道,包括垃圾填埋场、农场、污水处理设施以及城市有机废弃物。原始沼气经过收集和净化后,可用于多种终端用途:作为交通燃料、供热应用、发电,以及作为生物基产品的原料。 在现有天然气基础设施中混合再生天然气的能力正在加速向碳中性能源供应的过渡。
氢气是最小的分子之一,因此相比天然气更容易发生泄漏。事实上,由于氢气密度较低,从体积角度来看,氢气的泄漏量最高可达天然气的三倍。此外,氢分子还能够直接渗透通过金属和弹性体材料。艾默生不断完善的产品组合包括符合行业标准的氢气掺混撬装设备和压力控制产品,这些产品经过测试,可有效降低泄漏和渗透风险。
可再生天然气 (RNG) 是一个术语,用于描述提纯后可取代传统天然气的沼气。 它来源于多个渠道,包括垃圾填埋场、农场、污水处理设施以及城市有机废弃物。原始沼气经过收集和净化后,可用于多种终端用途:作为交通燃料、供热应用、发电,以及作为生物基产品的原料。 在现有天然气基础设施中混合再生天然气的能力正在加速向碳中性能源供应的过渡。