空气分离过程
低温蒸馏过程的直接产物液氧 (LOX) 在空气分离装置 (ASU) 内和周围先行处理,再转化为气态氧 (GOX)。 此过程发生在热交换器中,而后气态氧分配并用于鼓风炉、化学反应器及其他许多工业应用。 这些设施常常面临影响生产力的可靠性乃至安全性问题:阀门缺陷可能引发重大事故。
可靠的氧气设施阀门必须选择合适的材料,还要满足严格的洁净度要求,才能在 LOX 的低温环境和 GOX 的高压环境中实现出色的隔离和控制性能。
优秀的氧气设施阀门设计
提高安全性
传统阀门的升杆和阀腔设计存在外部微粒进入和氧气相变的风险,进而有起火的可能性。 而传统闸阀、球阀以及高性能蝶设计的密封过程存在机械摩擦,也是一种可能的点火源。
氧气设施用 Vanessa 30,000 系列不仅具备合理的设计(全金属结构、无摩擦四分之一回转、金属对金属扭矩阀座),还优化了材料选择,在富氧关键应用中能够安全、出色地实现隔离和控制。
三偏心阀如何工作?

Vanessa Series 30,000 Triple Offset Valves for Liquid and Gaseous Oxygen
液氧和气态氧用 Vanessa 30,000 系列三偏心阀