分子筛阀门

分子筛阀门对于高效气体分离至关重要,它能够实现吸附和再生阶段之间的平稳过渡。

分子筛阀门对您脱水过程的重要性体现在哪些方面?

在整个脱水过程中,分子筛阀门控制气体流量,在吸附和再生阶段之间进行切换。 这些阀门对于高效运行至关重要,需要采用成熟技术,以在频繁循环、温度变化、高温和侵蚀性粉尘工况下高效运行。 在恶劣工况中,阀门需要具有高可靠性、提供严密的双向关断并实现低排放。

Product image

分子筛过程

该过程由并联运行的多个容器组成,包括三个主要阶段:


气体通过含有干燥剂材料的容器。


在达到饱和之前,过程过渡到再生。 隔离容器并加热,以除去水和杂质。 过程气体进入相邻的容器。


容器随后进入冷却阶段。 冷却完成后,气流重新进入容器,而相邻容器被隔离并开始其再生过程。

分子筛阀门应用挑战

High angle view of bearded engineers wearing uniform and protective helmets standing at spacious production department of modern plant and brainstorming on joint work, High angle view of bearded engineers wearing uniform and protective helmets standing at spacious production department of modern plant and brainstorming on joint work

频繁循环

阀门的频繁循环(即每天再生循环发生 1 至 8 次不等)可因工作频率增加而导致磨损加快。


阀门循环越频繁,阀门老化速度就越快。

优质的分子筛阀门是什么样的?

icon
创新性阀门解决方案

三偏心阀 (TOV) 是分子筛先进解决方案的代表,具有出色设计,能够应对极端工况。

 

icon
三偏心设计

通过三偏心阀设计和柔性金属密封圈的巧妙组合,阀座密封角度和旋转特性得以优化,确保了在所有配置下均能实现出色的密闭性。

 

icon
角行程

三偏心阀 (TOV) 的旋转特性可减少占用面积和减轻重量,提高可操作性,减少逸散性排放,并延长阀门使用寿命。

 

icon
坚固耐用的柔性密封圈

金属密封圈的弹性确保接触力在整个圆周上均匀分布,实现出色的密闭性,并补偿阀体和阀盘之间轻微的膨胀差异。材料选择和间隙/公差计算充分考虑了热瞬变中的材料膨胀。

 

Fallback image
icon
无摩擦设计

三偏心无摩擦设计完全消除了密封件之间的磨损。 整个阀内件(包括轴承和推力轴承)专为重载工况而设计。

 

icon
双锥密封

三偏心阀 (TOV) 使用由外形相同(具有倾斜的锥形截面)的固定阀座和旋转密封面组成的密封系统。

 

icon
出色的过程阀门

三偏心技术经过改进,可实现金属对金属扭矩密封和无摩擦四分之一回转,并可耐受恶劣工况。

 

icon
设计紧凑

相较于传统球阀,三偏心阀 (TOV) 大幅减少占用空间,同时尽可能减少维护需求和成本。

 

分子筛阀门常见问题解答

控制塔切换的阀门称为切换阀。

与大多数隔离阀不同的是,分子筛切换阀是两股气流之间的分流器,即待干燥的过程流以及用于筛床再生的热气体。

分子筛切换阀通过确保在各种工业和科学应用中的高效和连续运行来优化系统性能。

适合分子筛过程的理想阀门解决方案包括金属阀座阀门,此类阀门能够耐受这些应用中的严苛工况。