艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境

Fallback image

艾默生除尘器监测与控制解决方案通过直观的 HMI 和 SCADA 界面,为操作员提供实时见解和高级诊断信息 — 从而更大限度地提高性能,减少停机时间,并确保从车间到云端的环境合规性。 高分辨率图像

久经考验的艾默生产品组合成完整的智能除尘器自动化解决方案,提供高级诊断功能和车间到云端的连接

新泽西州弗洛勒姆帕克 (2025 年 3 月 31 日)— 艾默生今日宣布推出全新的除尘器监测与控制解决方案。 包括水泥、采矿和金属、化工和塑料、食品和乳制品、电力、公用事业在内的众多行业都会在处理材料时产生大量粉尘和颗粒物排放。 实现除尘监测自动化可有效优化过滤、确保环境合规性、减少成本高昂的维护,并避免代价颇高的计划外停机。

这一易于部署的智能化解决方案还可与现有的工厂自动化系统无缝集成,帮助延长除尘器设备的使用寿命并提高整体运行效率。

除尘器的设计旨在捕捉潜在有害的空气悬浮颗粒和烟雾,这对于保护人员和环境、确保设备可靠运行和保持环境合规性至关重要。 它们尺寸各异,但都内置过滤器,因此必须对其进行性能监测,定期用压缩空气进行清洁,并在出现故障或使用寿命结束时进行更换。

智能监测与控制可以显著降低维护成本和总拥有成本。 智能过滤器清洁可以更大限度地降低能源成本和压缩空气消耗量。 检测和识别故障过滤器有助于避免监管处罚。 此外,将过滤器寿命延长一年可节省高达 18,000 美元。 滤尘器和脉冲电磁阀在许多制造和生产作业中起着至关重要的作用,因此预防停机和压缩空气泄漏可带来每小时数千美元的成本节省。

艾默生认识到多个行业存在这类需求,因此提供了高性能除尘器所需的一系列必要元件,包括机械和自动化产品,例如 ASCO™ 脉冲阀、先导阀箱和气罐;压力和粉尘浓度传感器;定序器控制器;AVENTICS™ 空气流量传感器;Movicon™ HMI/SCADA 可视化接口;以及 PACSystems™ PLC、I/O 和边缘分析。

艾默生离散自动化业务的除尘器和替代能源产品市场经理 Samuele Oliva 表示:“通过这一全球先进且易于实施的解决方案,我们旨在帮助最终用户实现更高效的运营,并获得有价值的见解,从而减少被动维护,降低停机风险,尽可能减少能耗,延长设备使用寿命,同时通过为运营人员提供易于访问的信息来解决知识缺口问题。”

艾默生的标准除尘器监测与控制解决方案结合了以下久经验证的产品和功能:

  • 经过优化的脉冲阀控制,包括多条过滤器管线的自动清洁循环。
  • Movicon.NExT SCADA,支持远程监测、警报、报告以及与现有系统集成。
  • 内置算法的 PACSystems PLC 控件和安沃驰电磁阀,可高效清洁多条过滤器管线。
  • QuickPanel+ HMI,提供故障检测实时诊断和预警功能。
  • 基于脉冲阀数量(最多 500 个)的可扩展许可。
  • ASCO P152 粉尘浓度传感器,能够检测低粉尘水平和过滤器问题。
  • 差压监测,采用 Rosemount™ 压力传感器,可具备 4-20 mA 兼容性。
  • 压缩空气、压力、温度、粉尘水平和能源监测,以及预测性维护功能。

通过利用先进算法和预测性诊断功能优化脉冲阀的使用,艾默生除尘器监测与控制解决方案可延长阀门和滤袋的使用寿命,减少压缩空气浪费,并保护除尘器设备,同时避免代价高昂的维护和停机。

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

其他资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)是全球自动化领域的先进企业,致力于为严苛的技术挑战提供解决方案。总部位于美国密苏里州圣路易斯市,艾默生正在构建自主化的未来,助力客户优化运营并加速创新。更多信息,请访问 Emerson.cn。