Fallback image
Fallback image

视频

Rosemount™ 6888C In Situ Oxygen Analyzer for Hazardous Areas

适用于危险区域的罗斯蒙特™ (Rosemount™) 6888C 直插式氧量分析仪

The Rosemount 6888 Xi Transmitter displays key info from 6888A/C Oxygen Analyzers for centralized remote autocalibration, diagnostics, alarms, and features.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 6888C 直插式氧量分析仪有助于优化危险区域中的锅炉和加热器。利用经认证的集成式自动标定外壳选项,简化危险区域中的标定设备。重新设计的模块化扩散元件和过程阻火器组件可降低维护成本。

主要功能

  • 拥有行业领先的读数精度(±0.75% 或 O2 的 ±0.05%),以较大者为准
  • 提供数字通讯 HART® 5 和 FOUNDATION™ 现场总线协议,适用于多种应用
  • 可选的 Xi 电子部件包括本地操作员界面 (LOI)、大尺寸背光 LCD 显示屏和先进的软件功能
  • 探头安装适配器可轻松连接到现有 Westinghouse World Class、罗斯蒙特 Oxymitter 和大多数具有竞争力的 O2 锆头安装
  • 当建议进行标定以及扩散元件或过滤器堵塞时,先进的传感器诊断功能会发出指示
  • 罗斯蒙特 6888C 直插式氧量分析仪完全可在现场维修,包含可变探头插入深度选项
  • 在存在硫和其他有毒物的环境下,坚固耐用的带铂涂层催化小球的氧化锆氧传感单元寿命更长
  • 坚固耐用的防爆设计符合 ATEX/IECEx Ex d 和 CSA 1 类,1 分类/区认证要求。
  • 重新设计的模块化扩散元件和过程防火器组件可降低维护成本