罗斯蒙特™ (Rosemount™)(Rosemount™)3051S 压力变送器
罗斯蒙特(Rosemount)3051S 压力变送器提供采用有线和 WirelessHART® 两种方案的可扩展平台,可与各种解决方案集成,确保准确的压力测量。
主要功能
- 作为压力、DP(差压)流量和 DP液位解决方案,罗斯蒙特(Rosemount)共面技术可以提供出色测量效果
- 高效的可扩展型结构可增强测量效果、功能和过程连接
- 变送器、流量计和密封系统已完全装配并经过泄漏测试,实现简便安装和维护
- 借助可选的 Bluetooth 无线技术,便于配置和维护
- Ultra 和 Ultra for Flow 性能等级可提供 15 年稳定性和 15 年有限保修
- 无缝集成 4-20mA HART™、WirelessHART®、FOUNDATION™ Fieldbus 协议,具有更高的应用灵活性
可扩展的压力、液位和流量测量平台
概述
利用 Rosemount 3051S 系列压力仪表,提升产能、优化效率。 这种集成压力、流量和液位测量的可扩展平台具有可快速启动、降低运行成本和提高精度的优势。 该设备功能包括有:具有大屏幕 LCD 显示器的直观界面、可实现更高可达性的远程显示选项以及能加深对过程和电气回路情况了解的高级诊断功能。 另外,这款灵活的解决方案还具有 MultiVariable™ 选项、高压功能和无线技术。