罗斯蒙特™(Rosemount™)2051 压力变送器
罗斯蒙特™(Rosemount™)2051 直连式压力变送器具有更高的效率,可提供可靠的表压和绝压测量。
主要功能
- 提供差压、表压或绝压测量选项,具有多种外形规格,应用灵活
- 可整体装配至歧管、隔膜密封或一次流量元件发货,安装简便省心。
- 本地操作员界面具有直观的菜单和内置按钮,简化调试。
- 通过 IEC 61508 SIL 2/3 认证(通过第三方)以及 FMEDA 数据的先前使用证书,适用于安全安装
- WirelessHART® 实现安全、可靠的数据传输,安装简便、成本低。 SmartPower™ 模块提供长达 10 年的免维护运行,并可在不移除变送器的情况下进行现场更换。