Fallback image
rosemount 2088 gage and absolute pressure transmitter

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 2088 表压和绝压变送器

Rosemount 2088 Pressure Transmitter ensures quick installation with its user-friendly LOI for easy onsite setup.

使用 罗斯蒙特™ (Rosemount™) 2088 表压和绝压变送器,您可以通过快速和易于安装的解决方案按时完成作业。该变送器具有现场操作显示界面 (LOI),提供了易于使用的菜单和内置的组态按钮,无需工具即可现场调试设备。该压力变送器还配有阀组和远程密封件。

主要功能

  • 现场操作显示面板 (LOI) 具有直观的菜单和内置组态功能,易于使用
  • 经工厂组装和泄漏测试的集成歧管和远程密封件解决方案可实现快速启动
  • 适用协议包括 4-20mA HART 及 1-5Vdc HART 低功耗,可灵活应用
  • 设计轻便紧凑,便于安装