罗斯蒙特™ (Rosemount™) 1208 非接触式雷达液位和流量变送器
80GHz FMCW 雷达,适用于基础液体/固体应用,紧凑型 PVDF 设计,完全浸没式,支持明渠流量计算,Smart Echo Supervision™ 功能,提供 4-20 mA HART、IO-Link 并可选 Bluetooth® 连接
主要功能
- 采用 Smart Echo Supervision™ 技术的罗斯蒙特非接触式雷达产品可跟踪所有回波,包括容器内障碍物的回波,并将其与真实产品表面回波区分开来。这可确保可靠、准确地报告真实的产品液位。
- 紧凑坚固的设计,可承受恶劣环境,适用于室外条件,可浸没于水中,且支持危险场所安装
- 可通过 Bluetooth® 无线技术在平板电脑/移动设备上简单组态
- 4-20 mA HART 或 4-20 mA、IO-link 和开关输出可轻松集成到现有系统或新系统中
- 非接触式雷达技术,确保免维护解决方案不受介质密度、粘度、冷凝、温度和压力等过程条件的影响
- 设计易于使用,无需复杂配置。几分钟即可完成设置