罗斯蒙特™ (Rosemount™) 2140 振动音叉式液位检测器
液位开关,用于功能安全和关键防溢应用,集成远程验证测试,支持远程配置和诊断,在功能安全应用中具有出色可靠性。
主要功能
- 检测可能指示音叉出现涂层或腐蚀,以及水流入侵引起的腐蚀。
- 出色的诊断覆盖范围,实现真正的预测性维护。
- 可随时升级的套件包,为未来的投资提供保障。
- 诊断覆盖范围大,实现真正的预测性维护。
- 套件可随时升级,避免未来再投入。


液位开关,用于功能安全和关键防溢应用,集成远程验证测试,支持远程配置和诊断,在功能安全应用中具有出色可靠性。