Fallback image
Rosemount™ 5408 Level Transmitter - Non-Contacting Radar

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 5408 非接触式雷达物/液位变送器

26 GHz FMCW 雷达,适用于液体/固体及存在严重冷凝或腐蚀性介质的关键应用。

罗斯蒙特™ (Rosemount™)™ 5408 非接触式雷达物/液位变送器采用增强技术和以人为本的设计,可对液体和固体物料进行准确可靠的测量。罗斯蒙特™ (Rosemount™) 5408 利用两线制调频连续波 (FMCW) 技术和 Smart Echo Supervision 技术部署连续回波,可充分增强雷达信号强度,实现更加稳固可靠的测量。罗斯蒙特™ (Rosemount™) 5408 易于使用,可通过直观的软件界面来指导操作人员进行安装、调试、验证测试和维护。强大的机载诊断套件可主动监测变送器的健康状况,并在出现问题时发出警报。罗斯蒙特™ (Rosemount™) 5408:SIS 通过了 IEC 61508 安全认证,适用于 SIL 2 应用,可降低风险成本、提高效率并保护人员和环境。

主要功能

  • 采用 Smart Echo Supervision™ 技术的罗斯蒙特非接触式雷达产品可跟踪所有回波,包括容器内障碍物的回波,并将其与真实产品表面回波区分开来。这可确保可靠、准确地报告真实的产品液位。
  • 12V dc 低举升电压
  • 不受间歇性断电影响
  • 独特的 PTFE 密封设计,无需 O 形圈
  • 型号按 SIS 要求定制,符合 IEC 61508 SIL 2 认证标准
  • 采用独特的固体算法进行固体测量
  • 信号质量指标:在天线被覆盖/积垢等潜在问题出现之前主动提醒操作员,以便安排预防性维护
  • 智能仪表自校验:内置自动诊断工具,无需中断过程即可保护变送器的健康和完整性。简明的通过/失败报告,有助于发现并解决潜在问题。可以按照用户组态的计划表运行或按需运行。
  • 智能验证测试包:通过内置向导快捷地进行定期验证测试,提供分步指导、动态可视化等功能,还能保存或打印详细报告。
  • 过程密封天线用于高度冷凝应用和侵蚀性介质应用。也可提供卡箍连接。
  • 3-A 认证,适用于卫生型应用