Fallback image
magtech mli

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 9930 磁力液位指示器

For non-invasive visual level/interface measurement, ideal for high-temperature, high-pressure or corrosive applications, low-maintenance alternative to traditional sight glasses

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 9930 磁力液位指示器是观察孔和其他液位指示方式的低维护成本替代方案。它可提供非侵入性的液位指示,同时减少泄漏点和散逸排放。此指示器让您可以轻松地查看远至 30m (100ft) 之外的液位指示。这对于想同时查看液位和液面的高温、高压以及腐蚀性应用十分理想。搭配艾默生外部安装的液位变送器和开关时,罗斯蒙特™ (Rosemount™) 9930 可为您带来完整、带冗余以及经济高效的液位解决方案。

主要功能

  • 与观察孔相比,可以减少泄露点
  • 没有工艺液体接触指示器窗口
  • 设计用于气体/液体与液体/液体界面的测量
  • 一个指示器可同时测量界面和顶层液位