Fallback image
rosemount 3051sal level transmitter

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 3051SAL 液位变送器

Measure pressure reliably in extreme conditions with the Rosemount 3051SAL Level Transmitter. Safety certified and equipped with advanced diagnostics, it supports direct and remote mounting, balanced systems, and Tuned-System™ assemblies.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 3051SAL 液位变送器是一种业内领先的解决方案,可在极端条件下进行可靠的压力测量,同时提高加压和通风储罐液位测量能力。该变送器已经过安全认证,具有高级诊断功能,可深入了解情况。您可以选择直接安装、远程安装、平衡系统和 Tuned-System™ 组件,该装置可满足液位应用的各种需求及过程要求。

主要功能

  • 允许直接安装、远程安装及平衡和调整型系统,满足各种应用要求
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%
  • 提供各种过程连接件,包括法兰、螺纹和卫生型密封件,实现应用灵活性
  • 焊接可维修式结构,允许对密封系统进行维修,全焊设计为挑战性应用条件提供稳固的连接
  • 标度变量允许变送器输出液压单位
  • 远程显示提供直接安装过程连接件,可在同一平面上访问变送器界面
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 高级诊断,通过全面诊断检测电气回路问题和异常过程条件