Fallback image
Fallback image

视频

Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 3408 非接触式雷达物/液位变送器

可靠的 80 GHz 雷达物位测量技术,适用于液体和固体物料,应用广泛、操作简便、安全可靠,可选配 WirelessHART® 连接。​

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 3408 无线物/液位变送器即将上线。
罗斯蒙特™ (Rosemount™) 3408 非接触式雷达物/液位变送器采用 Smart Echo Supervision™ 技术,适用于物/液位测量与防溢罐保护。提供无线技术选配方案,能在布线难以覆盖的区域实现自动化操作,同时消除布线成本。智能诊断功能可实现主动维护,而可选配的 Bluetooth® 则可用于有线通信,确保了配置的简便性。可随时进行定时手动或自动校验,不受过程中断影响。机载功能允许远程与原位验证测试。NAMUR 型经过测试和第三方 IEC61508 认证,可用于安全关键应用。

主要功能

  • 采用 Smart Echo Supervision™ 技术的罗斯蒙特非接触式雷达产品可自动跟踪所有回波,包括容器内障碍物的回波,并将其与真实产品表面回波区分开来。这可确保可靠、准确地报告真实的产品物/液位。
  • 适用于极小过程接头 (3/4") 的透镜天线,带可选支架
  • 所有 PTFE 接液部件均可在恶劣工况下使用,如腐蚀性介质
  • 使用可选 Bluetooth 技术便于组态与维护
  • 通过智能仪表自校验安排自动状况检查并接收报告
  • 使用机载历史数据及时回溯,排除故障或了解运行过程
  • 通过智能诊断套件持续监控测量状况,实现预防性维护,缩短停车时间
  • 可在控制室安全简便地进行验证测试,且不会改变实际物/液位
  • 无线功能
    • WirelessHART® 技术协议安全且经济高效,数据可靠性 >99%
    • SmartPower™ 模块可提供长达 10 年的免维护运行与现场更换,无需拆卸变送器
    • 安装简单,无需布线即可快速完成测量点的仪表安装