涡街流量计

设计独特、易于安装,降低了维护成本且在气体、液体和蒸汽流量方面具有很高的可靠性。

Products

深入了解罗斯蒙特涡街流量计技术​

Vortex Flow Meters - How it works

工作原理​

涡街流量计基于卡门涡街效应:流体流经钝体时形成交替旋涡。 这些旋涡驱动传感元件振动,其频率与流速成正比。 体积流量由管道截面积和测得频率换算得出。 通过引入压力与温度信号,可实现质量流量补偿。​

涡街流量计对比

涡街流量计广泛用于工业应用中对液体、气体和蒸汽的精准测量。 产品对比内容概述各主力涡街流量计型号的关键特性,便于进行合理选型。​

img

8800 法兰式涡街流量计​

无垫片、防堵表体消除潜在泄漏点,提升过程可用率并减少计划外停机,可靠性卓越。 ​



 

img

8800 MultiVariable 涡街流量计​

此流量计将温度和流量设备整合到一个高精度仪表中,避免了安装两个或更多个独立设备所需的高昂成本。 集成温度测量与涡街流量传感部分相互独立,并隔离过程介质。 ​

 

img

8800 四头涡街流量计

采用三取二投票逻辑防止误动作,并集成第四个变送器用于过程控制,形成高完整性冗余流量测量解决方案。 ​



 

img

8600 涡街流量计​

适用于通用流量计量及公用工程(如洁净流体与蒸汽),抗振性能好,无运动部件,磨损小、停机少。 无需引压管线或调零,安装简便,内置电子部件和传感器校验,深度掌握过程状况。

资源 ​

常见问题解答

查看关于涡街流量计技术与解决方案的常见问题解答。如需全面了解艾默生涡街技术在可靠性、诊断能力、安全与全生命周期支持方面的价值,请参阅我们的宣传册。​

涡街流量计是一种先进的流量测量装置,通过检测钝体后方产生的涡街,基于卡门涡街效应测定液体、气体和蒸汽的流量。 当流体绕过钝体流动时,会在其后方交替产生涡旋,涡旋的频率与流量成正比。​

涡街流量计无运动部件、维护量低,具备较高测量精度,广泛适用于液体、气体及蒸汽等应用。8800 型采用独特的一体铸造成型表体,消除潜在泄漏点。​

涡街流量计广泛应用于化工过程、能源管理、暖通空调、水处理等领域。 适合测量液体、气体和蒸汽的流量,覆盖多种运营场景。​

安装不当、前后直管段不足、流体特性变化以及外部振动等都会影响测量精度。 合理安装、必要整流以及正确选型有助于获得理想测量结果。​

涡街流量计本质上测量的是体积流量,但可通过集成或外部压力与温度补偿功能,计算质量流量。 此功能对密度随工况变化明显的蒸汽和气体应用尤为关键。​