Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 8800 四头涡街流量计

The Rosemount 8800 Quad Vortex offers a redundant flow solution with two-out-of-three voting and a fourth transmitter for control.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 8800 四涡街流量计带有一个用于过程控制的第四个集成变送器,可提供最终的冗余流量测量解决方案,以便采用三取二的表决方式防止误跳闸。8800 四头涡街流量计具有出色的稳定性,采用无垫圈、无堵塞型仪表表体,可消除潜在的泄露点,提高可用性,减少意外停机。

主要功能

  • 双泄流杆、四重传感器和传感元件以及四重变送器的组态为冗余流量测量提供了专业的解决方案
  • 通过 IEC 61508 认证,可用于最高 SIL 3 及 2oo3 表决的安全仪表系统
  • 隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行在线更换
  • 采用了独特的无垫圈仪表表体设计,提高了工厂可用性,降低了维护成本并减少了潜在泄漏点
  • 关键过程阀门(CPA 选项)允许用户验证二级安全壳的完整性,提供了更加出色的安全保障
  • 通过质量平衡传感器实现抗振,并通过视觉过滤功能对数字信号进行自适应处理
  • 每只流量计中均设有标准的内部信号发生器,简化了电子部件标定
  • 所有传感器/变送器配对均经过独立标定,并赋予一个被称为参考 k 因子的唯一标定编号

常见问题解答

答:这是一种完全冗余的解决方案,采用紧凑的设计,无需更多流量计和直管段,从而降低了安装成本。 没有引压管,采用专业的全焊接设计,消除了泄漏点,可大幅降低运营成本。 就生产损失和重启过程的成本而言,误跳车的成本可能非常昂贵。 罗斯蒙特(Rosemount)四头涡街流量计提供可靠的 2oo3 表决方案,保持过程运行,直到三个变送器中至少有两个同时响应跳闸。

答:艾默生的罗斯蒙特(Rosemount)四头涡街流量计已通过安全仪表功能(SIF)认证,最高支持 SIL 3 等级。 该流量计常用于安全仪表系统(SIS)回路应用。在此类应用中,设备需要满足很高的可靠性要求,同时减少和/或避免非计划停车。 在仪表决策过程中,要求文档通常会说明产品必须达到的 SIL 等级。 罗斯蒙特(Rosemount)四头涡街流量计的设计既符合可靠性规格,又能提供达到认证级别的完全冗余解决方案。

答:罗斯蒙特(Rosemount)四头涡街流量计已在化工、炼油和电力等行业安装使用。 在注重安全性且需要可靠平衡质量与能量的蒸汽测量中,罗斯蒙特(Rosemount)四头涡街流量计凭借准确性和可靠性得到广泛应用。 罗斯蒙特(Rosemount)四头涡街流量计已经安装在许多应用中 — 氢氟烷基化装置、延迟焦化加热器、发电厂给水流、化工厂重整炉等。

答:为简化故障诊断,可通过设备诊断功能对流量计的低压开关和传感器进行现场校验,而无需中断过程。 内置于低压开关中的流量信号发生器可实现对低压开关的远程校验。 传感器强度值通常用来查看流量信号,并提供有关传感器滤波器设置和工作情况的更多信息。

答:安装非常简单,只需要栓接、接线然后开机,因此能够大幅减少安装时间和成本。 由于该解决方案无可移动部件,无需现场标定,也无需维护,因此节省了时间和成本。