Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 8800 法兰式涡街流量计

A gasket-free, non-clog meter body that eliminates potential leak points. Isolated sensors offer flow and temperature sensor replacement without breaking the process seal.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 8800 法兰式涡街流量计具有出色的稳定性,无垫圈、无堵塞型仪表表体,可消除潜在的泄露点,提高可用性,减少意外过程停机。8800 法兰式涡街流量计是从一般用途到要求苛刻应用的所有应用案例的理想选择。8800 设计独特,采用隔离式传感器,无需破坏过程密封即可更换流量和温度传感器。

主要功能

  • 隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行在线更换
  • 采用了独特的无垫圈仪表表体设计,提高了工厂可用性,降低了维护成本并减少了潜在泄漏点
  • 关键过程阀门(CPA 选项)允许用户验证二级安全壳的完整性,提供了更加出色的安全保障
  • 通过质量平衡传感器实现抗振,并通过视觉过滤功能对数字信号进行自适应处理
  • 每只流量计中均设有标准的内部信号发生器,简化了电子部件标定
  • 所有仪表都经过标定,并被赋予唯一的标定编号
  • 通过 IEC 61508 认证,可用于最高 SIL 3 的安全仪表系统
  • 使用智能液体检测 (Smart Fluid Diagnostics) 探测液相到气相的变化