工作原理
测量技术
Roxar 含水量测量计采用独特的微波共振技术。 该关键测量覆盖整个管道通径,测量结果高度准确且具代表性,不受水油在管内的分布影响。 测量精度达到法定计量级,性能稳定无漂移,且含水灵敏度高达 50ppm。
视频

What Measurement Technology Does the Roxar™ Watercut Meter Use?
What Measurement Technology Does the Roxar™ Watercut Meter Use?
Which Applications Can Benefit from Using a Watercut Measurement?
Which Are the Approved Certifications That the Updated Roxar™ Watercut Meter Benefits From?
Which Are the Features Enabled by the Integration with Coriolis Densitometers?
What Are the Improved Functionalities Within the Updated Roxar™ Watercut Meter Model?
What Is the Measuring Range of the Roxar™ Watercut Meter?
常见问题解答
艾默生产品组合中包括 Roxar 含水量测量计。 改测量计采用微波共振技术进行连续的全通径含水量测量。 测量精度达到法定计量级,性能稳定无漂移,且含水灵敏度高达 50ppm。
Roxar 含水量测量计采用独特的微波共振技术。 该关键测量覆盖整个管道通径,测量结果高度准确且具代表性,不受水油在管内的分布影响。 测量精度达到法定计量级,性能稳定无漂移,且含水灵敏度高达 50ppm。
Roxar 含水量测量计应用广泛,包括上游:三相分离器油出口及两相分离器液出口监测;中游:交接计量与运输装载监控;下游:炼厂卸载与成品油管线贸易结算计量。
结蜡或结垢的积聚会影响测量计的性能。 如果存在结垢或结蜡,可以通过执行在线校准,针对沉积层对测量造成的影响进行修正。 这是在无法立即清洗测量计时的有效临时解决方案。 若已知存在结垢或结蜡层且可能继续叠加,建议使用化学抑制剂进行处理。
为获得出色的测量质量,一般应充分混合流体。 不过,Roxar 含水量测量计每秒可进行 200 次测量,因此在流体混合情况足以保证传感器信号可靠的前提下,仪表就能在流速剧烈变化的情况下准确测量含水量。
Roxar 含水量测量计在测量水与重油混合物时,同测量水与原油混合物时一样准确。 此仪表的测量原理同样适用于重油应用。
Roxar 含水量计在测量水与凝析油混合物时,同测量水与原油混合物时一样准确。 在凝析液工况下流体分层会发生得更快,因此在规划仪表安装时应充分考虑这一点。 例如,在仪表上游应避免布设过长的水平管道,并建议在此位置安装混合器。
首选垂直安装,但水平安装也可接受。 流量计算机应安装在流量计主体附近,电缆长度一般为 1 到 3 米,具体取决于流量计尺寸。 确保流体充分混合;考虑在上游使用搅拌器。 合理安排仪表的安装位置,以获得最佳流速和湍流效果,从而防止积液或回流,确保测量结果准确。 采样点应靠近仪表。
ATEX 与 IECEx 认证。
根据每位客户的需求以及对测量仪表的要求,定制服务建议,确保艾默生能够助力客户实现其目标。。 我们通常建议每年检修一次,以进行故障排除和维护。 如遇故障,艾默生全球的专业工程师将为您提供及时的技术援助。 此外,远程技术支持服务还可安排艾默生专家快速提供技术帮助,通过针对性的方案提高现场效率。
Roxar 含水量测量计采用无运动部件设计,维护需求极低,并实现无漂移的测量方式。 与探头式设计相比,其全通径结构可有效降低结垢与蜡层的影响。此外,Roxar 含水量测量计在初始设置及长期保持高性能运行过程中,均无需进行动态校准。 由此可见,Roxar 含水量测量计是艾默生旗下的一款低维护成本的测量计。
关键在于确保人工取样具有良好的代表性。 为此,采样点应尽可能靠近 Roxar 含水量测量计,且采样时间应选择在 Roxar 含水量测量计读数稳定、流动条件平稳之时。