Fallback image
Product Image

Roxar™ 含水量测量计

Full‑bore meter using microwave resonance to deliver accurate water cut measurement in any flow, offering robust, drift‑free sensitivity and detecting changes as small as 50 parts per million

直通式现场安装型 Roxar 含水量测量计使用灵敏的微波共振技术,可实时精确测量油水混合物的介电常数。全孔径测量计优化了井口效率、分离过程、贸易交接和财务报告功能,还可针对盐度和不断变化的干性油密度快捷地进行调整。

主要功能

  • 采用微波共振技术,可准确测量油/水混合物的电容率
  • 通过 AutoSalinity 功能,自动补偿含水率中的盐分含量
  • 凭借 AutoZero 功能,可实时补偿流体密度的变化
  • 通过全孔径的直通式解决方案,可获得强大而稳定的测量结果
  • 适用的流量条件范围广(盐分、密度、温度等)