自信测量质量流量。 以经过验证的精度运营。
高准™(Micro Motion™)科里奥利质量流量传感器提供直接的质量流量和密度测量,具有业内先进的精度和重复性。 消除猜测、减少维护,并在液体、气体和浆料应用中可靠运行。 改善过程控制、确保质量并降低总拥有成本。
Products
高准™(Micro Motion™)科里奥利质量流量计视频
观看高准(Micro Motion)科里奥利产品视频,了解行业领先的流量计如何提供精确的质量流量、密度和温度测量。 了解如何简化安装、提高性能,并在关键过程应用中建立信心。

Theory of Coriolis
Theory of Coriolis
Micro Motion™ G-Series Coriolis Flow and Density Meter
Micro Motion™ Hygienic G-Series | Compact Hygienic Flow Meter
Micro Motion High Pressure Coriolis Flow Meters
Micro Motion F-Series Coriolis Flow Meters
常见问题解答
通过以下常见问题解答,了解高准科里奥利质量流量计如何在各类工业应用中实现精准、可靠的测量。
高准(Micro Motion)科里奥利质量流量计直接测量质量流量、密度和温度,因此在夹带气体或两相流条件下仍可继续测量管内的实际流体混合物,但密度反映的是密度较低的混合物,最佳应用适配取决于气体状态、传感器频率、变送器配置和运行稳定性;对于困难的两相流应用,高准(Micro Motion)ELITE 流量计被确认为较合适的选型,而 G 系列不建议用于含气两相流应用,因为其高工作频率可能增加测量误差;传统技术如涡轮、正排量(PD)、热式和体积流量计可能更容易受运动部件磨损、体积特性变化、流态调整或无法直接测量质量的影响。
对于液体碳氢化合物的交接计量或标定,应使用高准(Micro Motion)ELITE 科里奥利质量流量计,并在标定性能至关重要时将变送器配置为快速响应模式,因为 API MPMS 第 5.6 章《用科里奥利质量流量计测量液体碳氢化合物》定义了标定的科里奥利脉冲比例因子行为,涵盖原油、碳氢化合物产品以及 LPG、NGL 和 LNG 等密相流体;内部标定指南建议使用最快的可用响应模式、0.0 秒流量阻尼、0.16 秒密度阻尼,并确保最大流量下的脉冲频率不超过标定计数器容量。
高准(Micro Motion)ELITE 科里奥利质量流量计适用于 CCUS 和 CO₂ 应用,因为科里奥利技术直接测量质量流量,不受 CO₂ 处于气态、液态、密相或超临界状态的影响,内部 CCUS 指南指出 CO₂ 测量的质量流量精度不确定度为 ±0.25%,同时指出在高压应用中可能需要测量或已知压力以补偿科里奥利管刚度效应;对于工程化高压 CO₂ 应用,高准(Micro Motion)高压 ELITE 型号可提供高达 4,641 psig(320 bar)的规格,包括 CMF300M 至 250 bar、CMF400P 至 260 bar 和 CMF400H 至 320 bar,具体取决于配置和法规限制。
对于卫生或洁净过程应用,高准(Micro Motion)卫生型 G 系列适用于紧凑型 OEM 撬装、生命科学和食品饮料应用,要求 3-A 授权、EHEDG 认证、ASME BPE 设计合规、CIP/SIP 兼容性、316/316L 或 317/317L 接液部件以及 30 Ra(0.76 μm)或 15 Ra(0.38 μm)电抛光接液表面,而 H 系列在需要紧凑卫生设计加上更好的两相流或含气能力时更合适,ELITE 则适用于更广泛的严苛卫生、深冷、高压、高温、浆料或多相流条件。
高准(Micro Motion)智能仪表自校验(SMV)可用于在不中断工艺的情况下现场检查科里奥利质量流量计健康状态,某石化交接计量案例研究描述了某现场使用 100 台配备 5700 变送器的高准(Micro Motion)科里奥利质量流量计,从每年两次需要拆除流量计的人工验证转变为智能仪表自校验。 智能仪表自校验是一种可溯源、可按需启动或按计划执行的校验方法,可在 90 秒内完成对仪表功能状态的可靠确认。至于该方法是否可替代常规校准,抑或仅用于延长校准间隔,则取决于现场的质量管理程序、相关法规要求以及该应用场景所接受的文档依据。