高准™(Micro Motion™)G 系列超紧凑、易用型流量和密度计
采用 316L 不锈钢制成的紧凑型科里奥利质量流量计,适合一般用途的质量流量与密度测量。
主要功能
- 超紧凑外形,适合空间受限的场合
- 激光蚀刻标牌,在挑战性环境中经久耐用
- 与高准(Micro Motion)电子设备具有良好的连接性与易用性
- 通过智能仪表自校验(SMV)获得实时和在线测量完整性保证
- 广泛的仪表认证,包括 CSA、ATEX、IECEx 和 NAMUR
- 轻量化设计,便于搬运和移动安装

Micro Motion G 系列科里奥利质量流量和密度计
Micro Motion G 系列非常适用于各行各业的过程监控和优化应用,通过预配置型号实现轻松选型,安装简单,结构紧凑,可与新型 Micro Motion 变送器 4200、1600、4700 和 5700 快速连接,并通过智能仪表自校验(Smart Meter Verification™)简化维护。