Fallback image
Micro Motion™ ELITE Peak Performance Coriolis Flow and Density Meter

高准™(Micro Motion™)ELITE™ 峰值性能科里奥利质量流量和密度计

ELITE 科里奥利质量流量计为液体、气体和浆液应用提供优秀的流量与密度测量性能——专为在高复杂性工况环境中实现高精度、可扩展性和高可靠性而设计。

精准测量。 自信运营。 无缝集成。 高准™(Micro Motion™)ELITE 科里奥利质量流量和密度计融合了行业先进的精度、可追溯的可靠性、广泛的应用范围与无缝的系统集成,为各个应用领域提供经过验证的测量可靠性。 ELITE 仪表专为严苛的液体、气体和浆液应用而设计,能够进行高精度的质量流量、密度、体积和温度测量,同时在夹气和多相流体等富有挑战性的过程条件下仍能保持出色性能。 <br><br>ELITE 仪表具有智能仪表自校验功能(SMV)和强大的传感器稳定性,有助于减少运营风险,保障长期的测量完整性。 ELITE 仪表使用范围广、材料选择丰富,且具备全球认证,因此成为贸易交接、过程控制、批处理、混合、装载、卸载、低温工况、卫生应用和高压过程中的理想流量计。​

主要功能

  • 针对液体、气体、浆液和多相应用,提供行业先进的质量流量、密度、体积和温度测量精度。
  • 利用智能仪表自校验功能(SMV)快速确保快速可供审计的测量完整性,无需中断过程即可实时验证仪表的健康状况。
  • 在夹气、多相流体、浆液、低温和高压应用等具有挑战性的过程条件下保持测量可靠性。
  • 通过专为实现长期性能和可靠性而设计的坚固、超稳定的传感器技术,减少运营风险并降低维护成本。
  • 在单个科里奥利质量流量计平台上实现标准化,应用范围广泛,涵盖贸易交接、过程控制、批处理、混合、卫生和特种应用。
  • 适用于工作温度从 -454°F(-270°C)至 800°F(426°C)、压力高达 6,000 psig(414 barg)的严苛过程。

探索 ELITE 仪表资源与应用洞察​

常见问题解答

在贸易交接应用中,应根据所需的危险区域、计量、压力、标定和地区认证来选择高准(Micro Motion)ELITE 科里奥利流量和密度计。可提供的认证包括 CSA、ATEX、IECEx、NEPSI、TIIS、SIL2/SIL3、船舶认证、ISO/IEC 17025 标定、NTEP、加拿大计量局认证、NMi/MID、欧盟碳排放交易体系认证、OIML、NIST、ISO 或 ASME,具体取决于流体、位置、仪表配置和监管部门。​

高准(Micro Motion)ELITE 科里奥利流量和密度计通过在线测量质量流量和密度,使用 5700 变送器检测含湿量在 0% 至 5% 范围内的液体存在,以及帮助运营商提高井口测量、分配、生产监测和远程资产的可信度,为油气生产中的湿气测量提供支持,轻松应对传统气体仪表难以应对的液体含量波动。​

高准(Micro Motion)ELITE 科里奥利质量流量和密度计可用于密相或超临界二氧化碳应用中的二氧化碳贸易交接。科里奥利技术可直接测量质量流量,在二氧化碳密度随压力、温度、相行为和杂质变化时这一点很关键,而高准(Micro Motion)科里奥利质量流量计已证明其在纯二氧化碳应用中的测量不确定度低于 0.3%,同时还可用于可能需要符合欧盟碳排放交易体系、MID、OIML、NIST、ISO 或 ASME 要求的贸易交接系统。​

高准(Micro Motion)科里奥利仪表是否适合低温流量测量取决于流体、工作温度、温度循环、压力要求和电子元件配置。 高准(Micro Motion)ELITE CMF 科里奥利仪表支持低于 -100°C(-148°F)的低温应用,包括 -161°C(-258°F)下的 LNG、-183°C(-297°F)下的 LOX、-254°C(-425°F)下的液氢和 -270°C(-454°F)的液氦。根据配置,多种流体的低温质量流量测量精度可达 ±0.35%,液氢或液氦的低温质量流量测量精度也可达到 ±0.5% 至 ±1.00%。​

高准(Micro Motion)ELITE 科里奥利质量流量和密度计上的智能仪表自校验(SMV)应结合过程条件进行解读,因为低温、湿气或多相流都会影响稳定性和诊断结果,尤其是在温度低于 -196°C(-320°F)的环境中,因此用户应考虑警报是否反映了流量计工作情况、湿度变化、两相行为或与调试期间所确定现场参考条件的差异。​