Fallback image
Fallback image

视频

Rosemount™ 6888A In Situ Oxygen Analyzer

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 6888A 直插式氧量分析仪

The Rosemount 6888A In Situ Oxygen Analyzer optimizes boilers, heaters, or kilns by measuring flue gas oxygen, enhancing efficiency and cutting energy costs.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 6888A 直插式氧量分析仪可通过分析烟气中的氧气来帮助优化任何工业或大型商用锅炉、加热炉或窑炉。作为氧气调节系统的一部分,罗斯蒙特™ (Rosemount™) 6888A 分析仪可帮助工厂提高效率并降低能源成本。便于安装、调试和操作。即使在特别恶劣的过程条件下,传感器、扩散元件和附件依然能够提供超强性能和极长的使用寿命。

主要功能

  • 拥有行业领先的读数精度(±0.75% 或 O2 的 ±0.05%),以较大者为准
  • 提供数字通讯 HART® 5 和 FOUNDATION™ 现场总线协议,适用于多种应用
  • 可选的 Xi 电子部件包括本地操作员界面 (LOI)、大尺寸背光 LCD 显示屏和先进的软件功能
  • 探头安装适配器可轻松连接到现有 Westinghouse World Class、罗斯蒙特 Oxymitter 和大多数具有竞争力的 O2 锆头安装
  • 当建议进行标定以及扩散元件或过滤器堵塞时,先进的传感器诊断功能会发出指示
  • 罗斯蒙特 6888A 直插式氧量分析仪完全可在现场维修,包含可变锆头插入深度选项
  • 在存在硫和其他有毒物的环境下,坚固耐用的带铂涂层催化小球的氧化锆氧传感单元寿命更长