Fallback image
Fallback image

视频

Rosemount™ 770XA Gas Chromatograph

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 700XA 气相色谱仪

The Rosemount 700XA Process GC delivers flexible, reliable gas analysis in an explosion-proof, field-mountable design.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 700XA 过程气相色谱仪采用防爆设计,可现场安装,具有远程操作功能,可提供更广泛的气体成分分析,具有出色的可靠性和灵活性。减少了对精密分析仪遮挡物或温度控制的需求。无论是热值测量、微量污染物监测,还是产品质量和过程控制,罗斯蒙特™ (Rosemount™) 700XA 都能灵活地在单个变送器式 GC 中进行组合测量,这减少了占地面积和总体拥有成本。

主要功能

  • 业内首款能够在单分析仪解决方案中综合测量天然气能源含量、硫化氢、达痕量级的全硫化合物形态以及烃露点 (HCDP) 计算的色谱仪
  • 防爆和 ATEX/IECEX 安全等级使之即便在 1 类 1 分类区域中也可以进行无外壳安装
  • 无需吹扫或炉的仪表空气,减少了使用传统的清除气相色谱仪装置实现功耗的消耗
  • 安全远程作业能力,有助于审计检查,减少进入远程位置的需要
  • 动态测量范围宽,组分浓度从百分比级到痕量级
  • 微型火焰光度探测器 (µFPD) 和微型火焰电离探测器 (µFID),灵敏度达到 ppb 级
  • 热导检测器 (TCD) 的灵敏度可达到低的 ppm 级
  • 性能可靠,适用于宽泛的环境温度范围(-20°C 至 60°C/-4°F 至 140°F,因应用而异)
  • 完全兼容现代以太网和 DCS 通讯
  • 存储容量高达 2500 个色谱图,包括样品标定和校准流路