Fallback image
Fallback image

视频

rosemount-ct4215-1-front

罗斯蒙特™ (Rosemount™) CT4215 包装泄漏检测系统

The Rosemount CT4215 is a compact inline system that tests up to 200 food and beverage packs per minute for seal integrity.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) CT4215 是一种线上系统,可 100% 准确测试通过生产线的食品和饮料产品包装,确保密封完整性。该系统每分钟最多可测量 200 个包装,检测缺陷包装溢出的微量气体,并立即拒绝缺陷包装,且无需中断生产。该设备采用量子级联激光(QCL)技术,占地空间小,易于安装和组态,使用寿命内维护成本低。

主要功能

  • 100% 实时测试生产线上的所有产品,确保密封完整性
  • 快速运行时每分钟最多可测试 200 个包装
  • 全自动高速检测,拒收缺陷产品,无需干扰生产线,减少停车时间
  • 线上系统占用空间小,容易集成到现有运行中
  • 容易在生产线上安装或改装,减少停车时间和干扰
  • QCL 专利技术可使检漏灵敏度
  • 用户友好界面软件具有全数据记录功能,助您轻松监测生产数据
  • 采用灵活模块设计,可通过增加激光器或采样头进行升级,增加系统能力
  • 系统报警功能可快速识别泄漏包装并解决问题,减少包装浪费
  • 系统设计可确保使用寿命内低维护成本,从而实现经济高效的解决方案