Fallback image
Fallback image

视频

Product Image

Rosemount™ QX1000 连续气体分析仪

The Rosemount™ QX1000 offers reliable, continuous multi-component gas analysis with hybrid technology. Ideal for diverse industrial applications.

Rosemount QX1000 连续气体分析仪是一款可靠且全面的多组分气体分析解决方案产品,适用于多种工业应用场景。QX1000 将激光吸收光谱术与顺磁式氧气测量相结合,可针对您的具体需求提供高精度、连续的气体监测,实现出色的分析性能。这一混合系统专为高度准确、连续的多组分气体分析而设计,确保为过程检测与控制提供有力支持。Rosemount QX1000 具备优异的灵活性,可按不同应用的严苛要求进行定制,为气体分析带来了全新的解决方案。

主要功能

  • 创新设计,将激光测量与顺磁测量方法有机结合
  • 适用于连续排放监测系统(CEMS),在实时连续气体分析中具备高选择性与高精度
  • 兼顾排放监测与过程优化的成本效益型解决方案,满足法规与市场需求
  • 性能指标符合监管机构的相关要求
  • 基于激光的测量方式,尤其适合复杂气流
  • 运动部件更少,维护需求低,有效降低全生命周期成本并减少分析仪停机
  • 低耗材技术,降低运行支出
  • 可靠技术减少系统故障与维护工作量,提升运转率