AMS Machine Works

Ultramoderne, umfassende Softwarelösung zur Überwachung des Anlagenzustands für mechanische und rotierende Anlagenkomponenten.

Eine einheitliche grafische Darstellung der Zustandsüberwachung, des Anlagenzustands und der Daten Ihrer Turbomaschinen.

Asset-Management und Zustandsüberwachung werden in AMS Machine Works vereinfacht. Diese Software versetzt Schwingungsanalysten, Spezialisten für Zuverlässigkeit und Instandhaltungstechniker in die Lage, mechanische Probleme bei Maschinen mit rotierenden Komponenten wie Kompressoren, Turbinen, Pumpen, Lüftern, Gebläsen, Getrieben und anderen zu überwachen, zu diagnostizieren und zu beheben, bevor sie die Produktionsleistung oder die Chargenqualität beeinträchtigen. 

 

AMS Machine Works optmiert die Fehlerdiagnose und -analyse weiter, indem es Methoden der vorausschauenden Wartung, patentierte KI-Technologie und fortschrittliche Analysen kombiniert, um klare, genaue Bewertungen des Maschinenzustands zu liefern. Es erfasst Vibrationsdaten aus dem gesamten Spektrum der Geräte von Emerson zur Überwachung des Maschinenzustands, darunter der AMS 2140 Machinery Health Analyzer, der AMS Wireless Vibration Monitor, der AMS Asset Monitor, das AMS 6500 ATG und weitere.

ams-machine-works-v2-4-is-out-now-image

AMS Machine Works v2.4 jetzt verfügbar

Die neueste Version von AMS Machine Works verfügt über leistungsstarke neue Funktionen für die Zustandsüberwachung von Turbomaschinen, mit denen die Anwender einen tieferen Einblick in den Zustand und die Leistung kritischer rotierender Ausrüstungen gewinnen. Neue Verbesserungen ermöglichen eine umfassendere Analyse von Start- und Abschaltvorgängen sowie normalen Betriebszuständen und verbessern zugleich Transparenz, Konnektivität und Entscheidungsfindung für höhere langfristigen Zuverlässigkeit.

Was ist neu?

  • Kontinuierliches Datenstreaming von Turbomaschinen – AMS Machine Works 2.4 unterstützt jetzt die kontinuierliche, uneingeschränkte Übertragung von Daten von AMS 6500 ATG-Schutzsystemen und ermöglicht somit einen vollständigen Einblick in das Verhalten von Turbinen, Kompressoren und Generatoren während längerer Anfahr-, Abschalt- und Betriebszyklen.

  • Verbesserte Analyse und Alarmkorrelation – Die Datenerfassung über längere Zeiträume ermöglicht es Analysten, tiefgehende Trendanalysen durchzuführen, aufkommende Maschinenprobleme früher zu identifizieren und Trends direkt mit den Alarmen der Schutzsysteme zu korrelieren, um eine schnellere Diagnose und verbesserte Erkenntnisse über die Zuverlässigkeit zu erhalten.

  • Echtzeit-Sichtbarkeit des Turbomaschinenzustands – Erweiterte Live-Überwachungsfunktionen bieten Bedienern und Zuverlässigkeitsteams sofortigen Zugriff auf Maschinenzustandsdaten, die ihnen helfen, die Leistungsmerkmale und Betriebsbedingungen der Ausrüstung besser zu verstehen, während diese auftreten.

  • Vereinfachte Konnektivität und Modernisierung –Neue KonnektivitätsVerbesserungen optimieren die Integration in kritische Maschinenüberwachungsumgebungen durch Modbus-unabhängigen Datenzugriff und unterstützen gleichzeitig die kontinuierliche Verbesserung der Cybersicherheit und zukunftsfähige Turbomaschinenüberwachungsarchitekturen.

Zustandsüberwachung as-a-Service

ZUVERLÄSSIGKEIT WIE NIE ZUVOR

KI-gestützte, von Experten betreute und skalierbare – Cloud-basierte Anlagenüberwachung

AMS Machine Works Connect ist das kosteneffizientes Paket von Emerson für die Zustandsüberwachung, das branchenführende Schwingungssensoren, Edge-Analytics, Software zur Überwachung des Maschinenzustands sowie weltweite Implementierungsdienstleistungen kombiniert. AMS Machine Works Connect bietet Anwendern die gleiche leistungsstarke Software für die Analyse des Maschinenzustands in der Cloud, jedoch mit minimalen Investitionen in kostspielige Beschaffung, Wartung und Cybersicherheit von Infrastruktur.

 

Diese von Emerson gehostete Asset Management-Lösung zur Überwachung rotierender Industriemaschinen umfasst die Hardware (Sensor, Gateway, Router, SIM-Karte, Gehäuse), die Software sowie Cloud-, Installations- und Konfigurationsdienste.

Verlagerung des Budgets für die Anlagenüberwachung von CapEx auf OpEx

Wechseln Sie von der kapitalintensiven Anlagenüberwachung zu einem flexiblen OpEx-Modell. Mit Cloud-fähigen, KI-gestützten Wireless- und Edge-Technologien können Unternehmen schrittweise implementieren, bei Bedarf skalieren und nur für die tatsächlich genutzten Erkenntnisse bezahlen – wodurch Investitionsausgaben (CapEx) in überschaubare Betriebskosten (OpEx) umgewandelt werden. Dieser bewährte Ansatz beschleunigt die Akzeptanz, senkt die Eintrittsbarrieren und optimiert die langfristige Anlagenleistung bei minimalen Anfangsinvestitionen.

Zertifizierter On-Demand-Schwingungsanalyst gemäß Kategorie IV

Wir bieten eine 24/7-Überwachung über Cloud-Dashboards und liefern Echtzeiteinblicke ohne Verzögerungen oder monatliche Berichte. Ein nach Kategorie IV zertifizierter Schwingungsanalyst gewährleistet eine präzise Konfiguration von Schwellenwerten und Referenzwerten. Der Support umfasst wöchentliche Alarmüberprüfungen, schnelle Feinabstimmung und Diagnoseberichte innerhalb von 24–72 Stunden. Jährliche Überprüfungen liefern ROI-Kennzahlen, Systemeinblicke und Empfehlungen, um den Betrieb zuverlässig zu halten. 

Unübertroffene globale Kompetenz und lokale Ausführung

Kein anderer Anbieter erreicht die Größe, Kompetenz und langfristige Stärke wie Emerson. Unser globales Netzwerk aus nach Kategorie IV zertifizierten Schwingungsanalysten und Ingenieuren verfügt über jahrzehntelange Erfahrung bei der Diagnose von Maschinenfehlern in den unterschiedlichsten Branchen. Wir beschränken uns nicht auf die reine Installation: Wir setzen auf eine langfristige Partnerschaft, in deren Rahmen wir Schwellenwerte feinjustieren, Alarme validieren und präzise Diagnosen liefern – damit Ihr Betrieb zuverlässig und mit maximaler Leistungsfähigkeit läuft.

Maschineneinblicke in Echtzeit – ohne IT-Aufwand

Versteckte Kosten vermeiden, die IT entlasten, mühelos skalieren und unternehmensweite Einblicke in den Anlagenzustand gewinnen. Da Emerson den Betrieb der Software und der zugrunde liegenden Infrastruktur übernimmt, kann sich Ihr Team ganz auf die Produktion konzentrieren – statt auf Software-Updates oder die Wartung von Servern. Verschlüsselte Daten werden in die Cloud übertragen, wo KI-gestützte Analysen Fehler erkennen und innerhalb weniger Minuten entscheidungsrelevante Warnmeldungen senden – damit Ihre Teams jederzeit und überall informiert bleiben.

AMS Machine Works

Aufbau einer leistungsstarken Data Fabric für die Zustandsüberwachung

Nutzen Sie Messdaten von AMS Maschinenzustandstechnologien wie dem AMS Wireless Vibration Monitor, AMS 2140 Machinery Health Analyzer, AMS 9420 Wireless Vibration Messumformer, AMS Asset Monitor und AMS 6500 ATG, um einen einheitlichen Überblick über den Anlagenzustand zu erhalten – von der Anlagenperipherie bis hin zu erfolgsbestimmenden Maschinen.

https://www.emerson.com/is/image/emerson/portable_-route-based-monitoring-1
STRECKENBASIERTE MOBILE SCHWINGUNGSDATENERFASSUNG

Integration mit AMS 2140 Machinery Health Analyzer

AMS 2140 bringt jetzt andere AMS-Technologien zur Erfassung von Zustandsüberwachungsdaten in AMS Machine Works ein. Dazu gehört ein neuer portabler Geräteagent, ein codearmer Dienst, mit dem Ihr Laptop erkennt, wenn das AMS 2140 mit dem USB-Anschluss verbunden ist. Sobald das Gerät von Ihrem Laptop erkannt und gefunden wurde, wird die AMS 2140-Kommunikation an den AMS Machine Works-Server weitergeleitet. Anwender können nun Routen- und Zustandsüberwachungsdaten von AMS 2140 in die AMS Machine Works-Datenbank übertragen. Zusätzlich unterstützt dieser Dienst WiFi und Ethernet-Kommunikation.

PROGNOSE FÜR HOCHKRITISCHE MASCHINEN

AMS 6500 ATG-Agent: Funktionell und intuitiv

Das Modul AMS 6500 ATG von AMS Machine Works v1.8 ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Überwachung des Zustands von Industrieanlagen, das speziell für kritische Anlagen wie Verdichter und Turbinen bestimmt ist. Version 1.8 verbessert die Überwachung durch erweiterte Datenvisualisierung sowie mehr Konfigurations- und Analysemöglichkeiten. Zu den Hauptmerkmalen gehören die Visualisierung des Gerätezustands in Echtzeit, die Unterstützung von Transientendiagrammen, die eine detaillierte Analyse ermöglichen, sowie die flexible Planung der Datenerfassung, die durch Ereignisse wie Drehzahländerungen oder Alarme ausgelöst wird. Durch die Integration von MongoDB können hochauflösende Trenddaten gewonnen werden und ein effizientes Management von Transientendiagrammen wird möglich. So erhalten Bediener die Möglichkeit, detaillierte Datenaufzeichnungen oder kurze Momentaufnahmen zu speichern. Mit einer funktionalen Schnittstelle und optimiertem Datenzugriff stellt AMS 6500 ATG eine moderne, skalierbare Lösung für die vorausschauende Wartung kritischer Maschinen dar.

Wireless und Edge-Überwachung

Überwachung der Anlagenperipherie mit AMS Wireless Vibration Monitor und AMS Asset Monitor

AMS Wireless Vibration Monitor kommuniziert über das Emerson Smart Wireless Gateway (Modelle 1410 und 1420) mit AMS Machine Works und führt eine profunde Schwingungsanalyse der überwachten Maschinen mit rotierenden Komponenten durch. Die Software stellt vollständige Schwingungsdaten mit Angabe der Gesamtpegel und Energiebänder sowie hoch aufgelöste Spektren und Wellenformen zur Verfügung. AMS Asset Monitor bildet zusammen mit AMS Machine Works ein System für die permanente Online-Zustandsüberwachung, mit dem das Personal für Wartung und Zuverlässigkeit eine erschwingliche, flexible Lösung zur Anlagenzustandsüberwachung erhält. Im Zusammenwirken ermöglichen es das Gerät und die Software dem Anlagenpersonal, Informationen über den Anlagenzustand anhand von Echtzeitanalysen im Gerät zu erhalten (an der Peripherie) und tiefergehende Analysen von Desktop-Clients durchzuführen. Beide Lösungen sorgen für Flexibilität bei der Überwachung der Anlagenperipherie. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Anlage und beinhalten die patentierte PeakVue und PeakVue Plus-Technologie von Emerson, mit der sich die Maschinenzustandsanalyse stark vereinfachen lässt.

MASCHINENANALYSE, EINFACH GEMACHT

PeakVue-Technologie: Durchdringt die Komplexität der Analyse rotierender Maschinen.

PeakVue, eine patentierte Technologie von Emerson, kann an einer Maschine Warnsignale sichtbar machen, die mit anderen Schwingungsmessverfahren schlichtweg nicht erkennbar sind. Selbst Personal, das keine speziellen Schulungen im Bereich der Maschinendiagnose erhalten hat, kann leicht Maßnahmen ergreifen bzw. in die Wege leiten, um Maschinenausfälle zu verhindern. Manchmal reicht einfache Schwingungsüberwachung eben einfach nicht aus. In AMS Machine Works ist die einzigartige PeakVue-Technologie von Emerson integriert; sie filtert herkömmliche Vibrationssignale heraus und konzentriert sich ausschließlich auf Stoßimpulse – ein bei bestimmten Anlagentypen zuverlässigerer Indikator für den Zustand der Ausrüstung.

Präsentationen für Kunden-Webinare

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Kunden-Webinar

Wireless zum Erfolg – Shells Weg zu höherer Anlagenzuverlässigkeit

Sehen Sie sich dieses On-Demand-Webinar an und erfahren Sie direkt von der Shell-Raffinerie in Scotford, wie die wireless Schwingungsüberwachung die Erkennung von Anlagenfehlern verbessert hat – und so eine frühere Warnung und mehr Zeit zum Reagieren ermöglicht, bevor Probleme den Betrieb oder die Produktionsverfügbarkeit beeinträchtigen.

 

In dieser Lektion lernen Sie:

  • Der Umfang des Einsatzes von Wireless-Schwingungssensoren bei Shell Scotford
  • Welche Anlagentypen und Anwendungen überwacht wurden
  • Einzigartige Erkenntnisse durch automatisierte Zustandsüberwachung
  • Fallbeispiele aus der Praxis und Erfolgsgeschichten aus dem Programm
Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Kunden-Webinar

So verbesserte HF Sinclair die Zuverlässigkeit durch drahtlose Vibrationsüberwachung und Zustandsüberwachungssoftware

Erfahren Sie von einem renommierten Experten für rotierende Anlagen, wie sein nordamerikanisches Team die vorausschauende Instandhaltung mit dem AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Machine Works und AMS Optics ausgebaut hat – um Ausfälle zu verhindern, die Betriebszeit zu verbessern und einen kontinentweiten PdM-Standard zu etablieren.

 

Sie werden Folgendes erfahren:

  • Erstellung eines überzeugenden Business Case und Sicherung der Unterstützung durch die Führungsebene
  • Ein Fahrplan für die Einführung von Funktechnologie bei verschiedenen rotierenden Anlagen
  • Überwachung von mehr als 350 kritischen Anlagen mit erweiterten Diagnosefunktionen
  • Schnelle Erfolge innerhalb der ersten sechs Monate
  • Verhinderung von 19 Ausfällen und Steigerung der Betriebszeit
  • Pläne, das drahtlose Netzwerk auf mehr als 5.600 Sensoren auszuweiten
PlaceHolder1-AS
Kunden-Webinar

Stets aktiv, ständig am Lernen – Erkenntnisse aus dem Programm für Wireless Sensoren von Evergy

Erleben Sie gemeinsam mit Emerson und Evergy eine exklusive Präsentation darüber, wie einer der führenden Energieversorger des Landes die Zuverlässigkeit seiner Anlagen revolutionierte: durch den Übergang von manuellen, mobilen Vibrationsmessungen hin zu einem preisgekrönten automatisierten Überwachungssystem mit mehr als 5.300 installierten wireless Vibrationssensoren.

 

Sie werden Folgendes erfahren:

  • Wie das Programm von Grund auf entwickelt wurde
  • Die Architektur hinter ihrer Wireless-Vibrationsstrategie
  • Gewonnene Erkenntnisse und bewältigte Herausforderungen
  • Anwendungsfälle und erfolgreiche Ausfallvorhersagen
  • KPI-Kennzahlen und nachgewiesener ROI

Fallstudien

AMS Machine Works

Eine leistungsstarke Software-Suite zur Überwachung und Analyse des Maschinenzustands

Von den rauen, unwirtlichen Umgebungen im Bergbau oder in der Energiewirtschaft über hochmoderne, hygienische Anlagen zur Entwicklung innovativer Therapien bis hin zu den Produktionsstätten, die für unser Trinkwasser und unsere Lebensmittel verantwortlich sind – Industriemaschinen halten die wichtigsten Industriezweige der Welt am Laufen. 

https://www.emerson.com/is/image/emerson/effortless-workflows_-user-assisting-design-1

Mühelose Arbeitsabläufe, benutzerunterstützendes Design

Das Dashboard von AMS Machine Works bietet eine leistungsstarke Kombination aus Datenzugriff, intuitiver Navigation und fortschrittlichen Analysetools, benutzerfreundlichem Design, erweiterten Priorisierungsfunktionen und einem optimierten Workflow. So können Wartungsteams effizienter arbeite

Mit Design Studio war die Konfiguration noch nie so einfach

AMS Machine Works erweitert das Design Studio-Modul um ein benutzerfreundliches Design, von dem sowohl neue Anwender als auch Nutzer früherer Versionen profitieren. Es bietet ein Drag-and-Drop-Diagrammwerkzeug zur Konfiguration von Maschinenlayouts, einen optimierten Workflow und eine umfassende Liste. Benutzer können problemlos Sensorstandorte zuordnen, Warnungen festlegen und konfigurieren Die neue Version unterstützt deutlich mehr Komponenten innerhalb eines einzelnen Maschinenstrangs, bietet benutzerdefinierte Fehlerfrequenzen, mehr Alarme pro Messung und die Erfassung transienter Wellenformen für AMS 6500 ATG.

Zustandsüberwachung as-a-Service

Versteckte Kosten vermeiden, die IT entlasten, mühelos skalieren und unternehmensweite Wertschöpfung aus Anlagenzustandsdaten generieren

AMS Machine Works Connect ist das kostenbewusste Zustandsüberwachungspaket von Emerson, das branchenführende Vibrationssensoren, Edge Analytics, Software für das Maschinenzustandsmanagement und globale Implementierungsservices zusammenbringt. AMS Machine Works Connect bietet Anwendern die gleiche leistungsstarke Software für die Analyse des Maschinenzustands in der Cloud, jedoch mit minimalen Investitionen in kostspielige Beschaffung, Wartung und Cybersicherheit von Infrastruktur. Diese von Emerson gehostete Asset Management-Lösung zur Überwachung rotierender Industriemaschinen umfasst die Hardware (Sensor, Gateway, Router, SIM-Karte, Gehäuse), die Software sowie Cloud-, Installations- und Konfigurationsdienste.

Benutzerverwaltung

Rollenbasierte Zugriffssteuerung, anpassbar, vordefinierte Rollen mit Standardberechtigungen

AMS Machine Works bietet rollenbasierte Zugriffskontrolle, die anpassbare, vordefinierte Rollen mit Standardberechtigungen ermöglicht. Anwender können zu einer oder mehreren Rollen zugewiesen werden. • Administrator: Alle vorhandenen Berechtigungen und Anmeldeinformationen, Agenteneinrichtung und -zuweisung, Erstellung zusätzlicher Konten für Benutzergruppen mit geringeren Zugriffsrechten. • Co-Admin: Admin-Zugriff auf ausgewählte Teile der Hierarchie. • Bediener: Bearbeitungszugriff auf Agents, Bearbeitungszugriff auf den Machine Train Builder, Bearbeitungszugriff auf VibApp, Einrichtung des Network Device Module. • Nutzer tragbarer Geräte: Einrichtungs- und Konfigurationsaktivitäten für das Modul für tragbare Geräte, Bearbeitungszugriff auf VibApp sowie das Modul für Netzwerkgeräte. • Viewer: Lesezugriff auf alle Anwendungen an den Standorten, denen die Person zugewiesen ist; kann eine On-Demand-Datenerfassung auslösen, jedoch keine Konfigurationsänderungen vornehmen.

Erste Schritte – Kontaktieren Sie uns

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.
Whitepaper

Die Entwicklung der industriellen KI für Zuverlässigkeit

KI hat die Maschinenzustandsüberwachung unbemerkt transformiert, lange bevor sie zum Mainstream-Thema wurde. Die AMS-Technologien von Emerson haben seit Jahrzehnten integrierte KI-gestützte Erkenntnisse, die Anwendern dabei helfen, Anomalien zu erkennen, die Wartung zu optimieren und den Zustand von Anlagen zu verbessern. Heute können Zuverlässigkeitsteams dank der Fortschritte bei IIoT-Sensortechnik, maschinellem Lernen und generativer KI die Zustandsüberwachung in einem bisher unerreichten Ausmaß skalieren.

 

White Paper: Die Entwicklung der industriellen KI für Zuverlässigkeit

 

Entdecken Sie, wie Emerson durch die Kombination von integrierten Edge-Analysen, wireless Schwingungsüberwachung und skalierbaren KI-Architekturen die Zuverlässigkeit neu definiert. Erfahren Sie, wie diese Technologien zusammenwirken, um umsetzbare Erkenntnisse, höhere Effizienz und einen messbaren Geschäftswert über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlagen hinweg zu liefern.

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.
AMS Zuverlässigkeit – Portfolio-Broschüre

Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit

Das AMS-Portfolio von Emerson ermöglicht die Umsetzung der Emerson-Vision von Boundless Automation durch die unternehmensweite Zusammenführung von Daten, Systemen und Mitarbeitern. Ziel ist die Verbesserung von Sicherheit, Produktion, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Mitarbeiterbeteiligung.

Broschüre: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit

 

Das AMS Reliability-Portfolio hilft Spezialisten für Zuverlässigkeit, Instandhaltungstechnikern, Betriebsleitern, Automatisierungsingenieuren, Instrumentenspezialisten, Prozessingenieuren, Regelventilspezialisten, Schwingungsanalysten und vielen anderen dabei, ihre Arbeit effizienter zu erledigen – vom Feld über die Werkstatt bis in den Konferenzraum und darüber hinaus.

 

Auf der AMS-Website erfahren Sie mehr.

Häufig gestellte Fragen

AMS Machine Works ist Emersons Softwareplattform für Maschinenzustandsmanagement, die Daten über den Anlagenzustand erfasst, analysiert und visualisiert, um Programme für Zuverlässigkeit und vorausschauende Wartung zu unterstützen.

AMS Machine Works unterstützt Zuverlässigkeitsteams dabei, sich abzeichnende Fehler zu erkennen, Risiken zu bewerten, Anlagenleistungstrends zu ermitteln und Wartungsentscheidungen auf der Grundlage des tatsächlichen Anlagenzustands zu treffen.

Ja. Die Software hilft bei der Erkennung häufiger Geräteprobleme wie Lagerschäden, Unwuchten, Ausrichtungsfehler, Lockerheit, Resonanz und schmierungsbedingte Probleme.

AMS Machine Works dient als zentrale Plattform für Zustandsüberwachung und Anlagenzustandsanalyse und hilft den Zuverlässigkeitsteams, Gerätedaten in umsetzbare Wartungsentscheidungen umzuwandeln.

Die Softwareplattform AMS Machine Works konzentriert sich auf den Maschinenzustand und die Zuverlässigkeit rotierender Maschinen. Die Softwareplattform AMS Device Manager konzentriert sich auf das Feldgerätemanagement, einschließlich Konfiguration, Kalibrierung, Diagnose und Wartung intelligenter Messumformer und Ventilsysteme.

AMS Machine Works kann Zustandsüberwachungs- und Diagnoseinformationen von AMS 2140 Machinery Health Analyzer, AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Asset Monitor, AMS 6500 ATG Online Protection System und anderen Emerson-Technologien für den Maschinenzustand konsolidieren. Dies ermöglicht es Unternehmen, mit Hilfe verschiedener Überwachungsmethoden ermittelte Anlagenzustandsdaten innerhalb einer einzigen Plattform zu analysieren.

Technische Daten

 

Version

 

2,4

Betriebssystem

 

Windows Server 2025 Standard oder Datacenter
Windows Server 2022 Standard oder Datacenter
Windows Server 2019 Standard oder Datacenter

Prozessor

 

Große und super-große Systeme – 3,2 GHz, 8-Core-Prozessor, Intel Xeon-skalierbar (Gold) oder schneller (empfohlen),
Kleine und mittlere Systeme – 2,4 GHz, 6-Core-Prozessor, Intel Xeon-skalierbar (Gold) oder schneller (mindestens)

RAM

 

Große und besonders große Systeme – 64 GB
Mittlere Systeme – 32 GB
Kleine Systeme – 16 GB

Speicherplatz

 

1 TB (empfohlen)
500 GB (mindestens)
100 GB (für reine wirless Konfigurationen)

Browser

 

Google Chrome (neueste Version)
Microsoft Edge (neueste Version)