Zustandsüberwachung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Die Zustandsüberwachungslösungen von Emerson helfen bekannten Lebensmittel- und Getränkemarken dabei, die Zuverlässigkeit der wichtigsten Anlagen mit Dreharmaturen über ein breites Spektrum von Produktionslinien hinweg zu verbessern. 

Fallback image

Zustandsüberwachung – eine einzigartige Herausforderung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Hersteller haben mit den aktuellen Lieferbeschränkungen und dem altersbedingten Ausscheiden vieler qualifizierter Werksmitarbeiter zu kämpfen. Nur wenige loyale Verbraucher wissen jedoch um das empfindliche betriebliche Gleichgewicht, das zur Bereitstellung einheitlicher Produkte ihrer Lieblingsmarken erforderlich ist.

 

Angesichts einzigartiger Herausforderungen wie strikter Sicherheits-, Hygiene- und Compliance-Standards sowie Anforderungen zur Aufrechterhaltung sensibler Klimabedingungen müssen Hersteller die Verfügbarkeit ihrer kritischen Dreharmaturen aufrechterhalten. 

 

Fernüberwachung mittels Software für Maschinenzustandsüberwachung ermöglicht eine schnelle Rendite und reduziert Begehungen in hygienisch kontrollierten Umgebungen. 

 

Wireless-Erkennung, Edge-Analyse und Analysesoftware bieten einzigartige Lösungen für Zuverlässigkeitsteams, deren Aufgabe es ist, kostspielige Maschinenstillstandszeiten zu vermeiden und gleichzeitig hohe Hygiene- und Sterilitätsstandards in Produktionsbereichen aufrechtzuerhalten.

 

Glücklicherweise lassen sich die fortschrittlichen Technologien und Softwarelösungen für die Zustandsüberwachung heute kosteneffizienter einsetzen als je zuvor, können eine schnelle Rendite erzielen und sind einfach skalierbar. 

Möglichkeiten für Zustandsüberwachung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Kühlsysteme – Kompressoren

Fakten & Zahlen

icon
39 % der Anlagenbetreiber möchten ungeplante Stillstandszeiten durch Erweiterung der Überwachungsmöglichkeiten reduzieren.
icon
86 % der Anlagenbetreiber lagern einige oder alle Wartungsmaßnahmen aus.
icon
46 % der Anlagenbetreiber möchten ungeplante Stillstandszeiten reduzieren, indem sie vorausschauende Wartungsstrategien einsetzen.
Three Strategies To Improve Reliability

Drei Strategien zur Verbesserung der Zuverlässigkeit

Drew Mackley von Emerson erläutert, warum der Ersatz klassischer Instandhaltungsrundgänge durch Sensoren und automatisierte Datenerfassung in Betriebsabläufen wie in dieser Joghurtherstellungsanlage zu zuverlässigeren Ergebnissen führt.   erläutert, warum der Ersatz klassischer Instandhaltungsrundgänge durch Sensoren und automatisierte Datenerfassung in Betriebsabläufen wie in dieser Joghurtherstellungsanlage zu zuverlässigeren Ergebnissen führt.