Feldgerätemanagement

Halten Sie Regelventile, Prozessinstrumente und industrielle IIoT-Geräte kalibriert, konfiguriert und zuverlässig funktionsfähig. Emersons vorausschauende Diagnose- und Asset-Management-Software verbessert die Geräteverfügbarkeit, während robuste, eigensichere Handkommunikatoren Technikern ermöglichen, Geräte sicher zu diagnostizieren, Fehler zu beheben und zu reparieren – online oder offline.
Field Device Management Foreground Image

Eine vollständige Feldgerätemanagement-Architektur für Anlagen mit mehreren Herstellern und mehreren Protokollen.

Emerson liefert über sein AMS Reliability-Portfolio ein komplettes Ökosystem für das Feldgerätemanagement, das vereinfacht, wie Anlagen jedes intelligente Feldgerät in der Einrichtung konfigurieren, in Betrieb nehmen und warten. Von Handheld-Tools bis hin zu zentralisierter Software und digitaler Infrastruktur arbeiten die Lösungen von Emerson als eine einheitliche Plattform, die alle gängigen Protokolle unterstützt, sich in jedes Steuerungssystem integrieren lässt und die Transparenz des Gerätezustands für Betriebs-, Wartungs-, Zuverlässigkeits- und digitale Transformationsteams erhöht.

Die Technologie von Emerson bietet einen Software-First-Ansatz für erweiterte Diagnosen, sodass Einrichtungen Tausende Instrumente, Ventile und andere IIoT-Geräte konsistent und zuverlässig verwalten können. Unsere Lösungen wurden auf dem neuesten Stand der Konnektivität entwickelt und unterstützen HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART®, PROFIBUS®, PROFINET®, Bluetooth®, Ethernet-APL™ und andere branchenführende Kommunikationsstandards und -protokolle.

Fallback image

AMS Device Manager

Die führende Softwareanwendung für zentralisiertes, standardbasiertes Gerätemanagement

Die AMS Device Manager Plant Asset Management (PAM)-Software bietet Online-Einblick in Echtzeit in den Zustand und die Leistung Ihrer intelligenten Instrumente und Regelventile. Es unterstützt vorausschauende Wartung, wodurch Teams in die Lage versetzt werden, proaktiv auf Alarme zu reagieren, ungeplante Abschaltungen zu minimieren und die Betriebseffizienz zu steigern. AMS Device Manager nutzt offene Protokolle und Field Device Integration (FDI) und stellt eine nahtlose Verbindung mit Geräten verschiedener Hersteller her, was das Management vereinfacht und gleichzeitig die Integrationskomplexität reduziert.

AMS Device Manager bietet nahtlose Konnektivität mit Prozessleit- und Sicherheitssystemen von Emerson wie DeltaV und Ovation sowie Schnittstellenoptionen für alle anderen DCS-, SIS- und SPS-Automatisierungsanbieter.

Fallback image

AMS Trex Device Communicator

Rationalisierung von Wartung und Störungsanalyse und -beseitigung im Feld mit einem leistungsstarken mobilen Diagnosekommunikator

Mit dem AMS Trex Device Communicator können Techniker HART®-, FOUNDATION Fieldbus™- und Bluetooth®-Geräte direkt vor Ort diagnostizieren und Fehler beheben. Mit Echtzeitzugriff auf Gerätekonfiguration und -diagnose können Sie Probleme vor Ort identifizieren, die Fehlerbehebung beschleunigen und den Betrieb schnell wiederherstellen – so werden ungeplante Ausfallzeiten reduziert und die Sicherheit erhöht.

Der AMS Trex der nächsten Generation, der jetzt für schnellere Leistung, einen reibungsloseren Betrieb und eine drastisch verbesserte Benutzererfahrung überarbeitet wurde, bietet eine spürbar schnellere Verarbeitung und eine optimierte Benutzerschnittstelle, eine NIST-rückführbare Kalibrierung für unübertroffene Messgenauigkeit, integrierte Bluetooth®-Konnektivität für nahtlose drahtlose Integration und ein langlebiges, eigensicheres Design, das selbst härtesten Bedingungen standhält.

Fallback image

AMS Optics

Software auf Unternehmensebene für Betriebsperformance und Personaleffizienz auf neuem Niveau

AMS Optics ist eine Software, die die Geschäftsperformance durch vereinfachtes Datenmanagement, automatisierte Arbeitsabläufe und verbesserte Entscheidungsfindung steigert. 

Fallback image

Boundless Automation: Von Komplexität zu Klarheit

Die Zeiten, in denen Anlagenzuverlässigkeit leicht zu erreichen war, sind vorbei. Da die meisten einfachen Probleme bereits gelöst sind, stellen sich Teams nun komplexeren, unternehmensweiten Herausforderungen. Vernetzte Software auf Unternehmensebene wie AMS Optics ermöglicht es Anlagenteams, umfangreiche Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln. 

Mittels Nutzung der Boundless Automation-Vision stellt AMS Optics nahtlose Datenmobilität sicher – vom intelligenten Feld über die Edge bis hin zur Cloud. Dank Vernetzung mit offenen Standards wie OPC UA und MQTT konsolidiert AMS Optics wichtige Informationen in einem einzigen, intuitiven Dashboard, so dass die Teams etwaige Korrekturmaßnahmen von einem zentralen System aus überwachen, analysieren und automatisieren können. 

Erfolgsstories von Kunden

Erfahren Sie, warum der AMS Device Manager von Emerson seit 1996 die führende Anwendung bzgl. Management-Software für intelligente Feldgeräte ist und weltweit das Vertrauen führender Hersteller genießt.

Häufig gestellte Fragen

Feldgerätemanagement (auch als Anlagen-Asset-Management bezeichnet) umfasst die Konfiguration, Kalibrierung, Diagnose, Dokumentation und Wartung intelligenter Feldgeräte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg.

Feldgerätemanagement trägt dazu bei, die Zuverlässigkeit von Messgeräten zu erhöhen, den Zeitaufwand für die Störungsanalyse und -behebung zu reduzieren, Instandhaltungsmaßnahmen effizienter zu gestalten und eine korrekte Gerätedokumentation sicherzustellen.

Lösungen für das Feldgerätemanagement unterstützen ein breites Spektrum an Messgeräten, darunter Geräte zur Druck-, Temperatur-, Durchfluss-, Füllstands- und Analysemesstechnik sowie Ventil- und Wireless-Geräte. Sie bieten außerdem Schnittstellen zu Leitsystemen wie PLS-, SIS- und SPS-Plattformen von Emerson und anderen führenden Herstellern sowie zu den daran angeschlossenen Geräten.

Das Feldgerätemanagement führt Geräteinformationen, Diagnosedaten, Kalibrierprotokolle und Konfigurationsdaten zentral zusammen und ermöglicht Teams so, effizienter zu arbeiten und schneller Entscheidungen zu treffen.

Ja. Moderne Plattformen für das Feldgerätemanagement unterstützen in der Regel mehrere Industrieprotokolle, darunter HART®, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET® und PROFIBUS®. Dadurch können Geräte verschiedener Hersteller verwaltet werden.

How Real User Benefited from Effective Asset Management

AMS Field Device Management-Lösungen von Emerson: Branchenführer weltweit vertrauen darauf.

Das AMS-Portfolio von Emerson ermöglicht es globalen Innovatoren wie Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Pfizer, BASF und Chevron, ihre Vision der Boundless Automation zu verwirklichen, indem Daten, Systeme und Menschen im gesamten Unternehmen vereint werden. Diese führenden Unternehmen verlassen sich auf AMS-Lösungen, um Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Produktion, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Mitarbeiterbefähigung voranzutreiben.