Automatisierung und Steuerung von Rechenzentren

Leitsysteme und -software für das Management der Stromversorgung, Kühlung und Infrastruktur von Rechenzentren

Schnellere Bereitschaft. Bessere Bewältigung der Komplexität. Optimierte Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit.

Rechenzentrumsprojekte schneller realisieren und zuverlässig betreiben. Emerson unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung, dem Bau, der Inbetriebnahme und dem Betrieb kritischer Infrastrukturen durch bewährte Lösungen wie DeltaV™, Ovation™, AMS™ und AspenTech™. Von der Stromversorgung und Kühlung über die Überwachung des Anlagenzustand bis hin zu Lifecycle-Services vereinfachen unsere Technologien, Software und Fachkompetenz die Projektausführung, steigern die Betriebsleistung und ermöglichen bei wachsenden Anlagen den nahtlosen Übergang von lokaler Steuerung zu einer zentralen Betriebsführung mittels Leitsystem.

icon
Skalierbare Expertise

Bei Rechenzentrumsprojekten lassen enge Zeitpläne kaum Spielraum für Verzögerungen. Emerson vereinfacht die Projektabwicklung in komplexen Infrastrukturen, indem Technologien, Fachkompetenz und Projektunterstützung optimal ineinandergreifen. So lassen sich Hürden vom Engineering bis zur Inbetriebnahme reduzieren und neue Kapazitäten zuverlässig und planmäßig in Betrieb nehmen.

icon
Zuverlässige Leistung

Betriebskontinuität erfordert mehr als nur zuverlässige Technologie. Emerson unterstützt Betreiber bei der Bewältigung sich ändernder Anforderungen durch Bereitstellung der Transparenz, des Know-hows für Cybersicherheit und der Betriebserfahrung, die für einen resilienten Betrieb kritischer Infrastrukturen erforderlich sind.

icon
Intelligenz über die Inbetriebnahme hinaus

Der größte Mehrwert entsteht im laufenden Betrieb – lange nach der Inbetriebnahme der Systeme. Durch die Kombination von Lifecycle-Services, Einblicke in den Anlagenzustand und neuen KI-gestützten Funktionen unterstützt Emerson Unternehmen dabei, ihre Betriebsabläufe zu optimieren, fundiertere Entscheidungen zu treffen und sich kontinuierlich an veränderte Anforderungen anzupassen.

Built for the Demands of Modern Data Centers

Entwickelt für die Anforderungen moderner Rechenzentren

KI-gesteuerte Workloads, Kühlung mit hoher Leistungsdichte und sich weiterentwickelnde Energiestrategien erhöhen die Komplexität des Betriebs von Rechenzentren. Ein moderner Automatisierungsansatz verbindet kritische Systeme – Energieversorgung, Kühlung und Infrastruktur – zu einer stärker koordinierten und reaktionsfähigen Umgebung und unterstützt Teams dabei, schneller zu handeln, effizienter zu arbeiten und die Verfügbarkeit mit hoher Sicherheit aufrechtzuerhalten.

Accelerate Startup

Nachhaltige Erfolge in kritischen Betriebsbereichen

Bewältigen Sie sich wandelnde Projektanforderungen mit leistungsfähigen Steuerungssystemen, Software und umfassender Umsetzungskompetenz – für eine effiziente Projektabwicklung vom Engineering bis zur Inbetriebnahme und einen reibungslosen Übergang in den Anlagenbetrieb.


Setzen Sie bei kritischen Kühlsystemen auf Prozessleittechnik auf Industrieniveau, um den mit KI-Workloads steigenden Rack-Dichten und thermischen Anforderungen sowie dem wachsenden Bedarf an abgestimmten Kühlstrategien gerecht zu werden. Integrieren Sie bei Bedarf lokale Steuerungslösungen und schaffen Sie gleichzeitig die Voraussetzungen für eine umfassendere betriebliche Transparenz bei sich ändernden Anforderungen.


Bewältigen Sie zunehmend komplexe Energieinfrastrukturen mit bewährten Lösungen für die Energie- und Microgrid-Steuerung, die unterschiedliche Erzeugungsanlagen und wechselnde Lastprofile zuverlässig aufeinander abstimmen und einen durchgehend verfügbaren Betrieb unterstützen.


Nutzen Sie Einblicke in die Anlagen, Modernisierungsservices und KI-gestützte Funktionen, die Teams dabei helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen, die Leistung zu optimieren und die Betriebssicherheit noch lange nach der Inbetriebnahme aufrechtzuerhalten. So transformieren Sie Ihre Instandhaltung von einer reaktiven zu einer vorausschauenden Arbeitsweise.

Häufig gestellte Fragen

Leitsysteme bieten ein flexibles Framework, das es Teams ermöglicht, Design, Inbetriebnahme und Betrieb anzupassen, während sich die Anforderungen weiterentwickeln. So können Nacharbeiten reduziert, Projekttermine eingehalten und Änderungen umgesetzt werden, ohne das gesamte System neu konzipieren zu müssen.

Automatisierung ermöglicht eine schnelle, geschlossene Regelung der Kühlsysteme, sodass Betreiber die Kühlleistung in Echtzeit an wechselnde Wärmelasten anpassen können. Dies sorgt für stabile thermische Bedingungen, eine effiziente Energienutzung und ein optimales Zusammenspiel der kritischen Kühlinfrastruktur.

Durch die koordinierte Steuerung von Stromerzeugung, Energiespeicherung und Lastmanagement tragen integrierte Steuerungssysteme dazu bei, Energieangebot und -bedarf optimal aufeinander abzustimmen. Dies trägt zu einem stabilen Betrieb bei und ermöglicht es Rechenzentren, zunehmend komplexe Energiekonzepte mit lokalen und dezentralen Energieressourcen effizient zu steuern.

Eine einheitliche Leitumgebung bietet eine kontinuierliche Überwachung kritischer Systeme und hilft Bedienern dabei, frühe Warnzeichen zu erkennen und den Zustand von Anlagen im Zeitverlauf besser zu verstehen. Dies unterstützt eine proaktivere Wartung und langfristige Betriebssicherheit.

Erfolgsgeschichten von Kunden