DeltaV Process Risk Assessment

Vereinfachte Bewertung kritischer Prozessparameter bei der Arzneimittelentwicklung und -produktion.

Verbessern Sie die Verwaltung Ihrer Risikobewertung

Bei der Arzneimittelentwicklung und bei der Skalierung der Produktion oder der Verlagerung an einen anderen Standort ist eine Bewertung der Auswirkungen kritischer Prozessparameter (CPP) auf kritische Qualitätsattribute (CQA) erforderlich. DeltaV Process Risk Assessment (PRA) ist Teil der Software für Prozesswissensmanagement von Emerson. Sie erleichtert die Verwaltung der Aktivitäten zur Risikobewertung.

Seamless Integration for Easier Risk Assessments

Nahtlose Integration für einfachere Risikobewertungen

DeltaV PSM ermöglicht es Anwendern, CPPs und CQAs zu ermitteln, die den Produktionsspezifikationen entsprechen. Da DeltaV PRA uneingeschränkten Zugriff auf vorhandene, in DeltaV PSM integrierte Rezepte hat, ist eine manuelle Neueingabe von kritischen Prozessinformationen wie bei anderen Lösungen für die Risikobewertung nicht erforderlich. Dies spart viel Zeit und Aufwand und verhindert Fehler.

Risikostudien

DeltaV PRA ermöglicht es dem Anwender, mühelos verschiedene Arten quantitativer Studien zu erstellen. Dazu gehören:

icon
Ursache und Wirkung

Ihr Beitrag zum Korrelieren von CPPs und CQAs durch Einstufung der Auswirkungen von CPPs auf CQAs

icon
Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (FMEA)

Ermitteln Sie die möglichen Wege für das Scheitern eines Prozesses, und bewerten Sie die Auswirkungen jeder Fehlermöglichkeit.

icon
Parameterstudie

Kombinieren und Zusammenfassen von Informationen mehrerer Studien in einer einzigen Tabelle

icon
Tabelle der funktionalen Beziehungen

Die Beziehung zwischen Parametern über mehrere C&E-Studien anzeigen

Hauptmerkmale

Zentrales Management kritischer Parameter

DeltaV PRA ermöglicht eine zentrale Verwaltung von CPPs und CQAs, um eine einzige Informationsquelle für Risikobeurteilungen zu erschaffen.

Media
Mockup of modern desktop computer isolated on white background

Ergänzende Lösungen entdecken

Das Softwarepaket DeltaV Process Knowledge Management enthält Lösungen für die vereinfachte Risikobewertung und den Technologietransfer. Hierbei werden die standardisierten Prozessspezifikationen und die Fähigkeiten zur nahtlosen Integration von DeltaV PSM genutzt.


PSM unterstützt die Arzneimittelentwicklung von der Forschung bis zur Produktion und bietet einen strukturierten Datenspeicher sowie kollaborative Zusammenarbeit für das Rezeptmanagement, so dass globale Teams und CMOs Technologie effizient skalieren und übertragen können.


Das DeltaV Recipe Transfer Management verkürzt den Prozess des Technologietransfers fast auf nur einen Klick, da die zugehörigen Komponenten, einschließlich der Rezepte, der Workflows, der Skalierungsanweisungen und des Prozesswissens, digitalisiert werden.

Dokumente und Zeichnungen

Kontaktieren Sie uns