Das neue Edge-Gerät von Emerson vereinfacht die SCADA-Architektur

Fallback image

DeltaV™ SaaS SCADA mit Edge Connect ermöglicht sichere Kommunikation mit allen Feldgeräten und nutzt dafür deren native Protokolle. Hochauflösendes Bild

Die DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect Edge-Lösung kombiniert die Leistungsfähigkeit von Edge Computing mit der Flexibilität einer Cloud-Plattform

AUSTIN, Texas, USA (29. April 2025) – Emerson, ein führender Anbieter von industrieller Technologie mit hochentwickelten Automatisierungslösungen, hat DeltaV™ SaaS SCADA mit Edge Connect auf den Markt gebracht, eine flexible, vorkonfigurierte Edge-Lösung, die für unterbrechungsfreie Datenmobilität für Betriebstechnologie (OT) entwickelt wurde. Die Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect wurde entwickelt, um vorhandene Feldgeräte in wenigen Minuten mit dem in der Cloud gehosteten DeltaV SaaS Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)-System zu verbinden. Sie eliminiert dadurch einen Großteil der herkömmlichen technischen Arbeit, die für das Einbringen kritischer Betriebsdaten in das Leitsystem für bessere Sichtbarkeit sowie eine sicherere, flexiblere und zuverlässigere Steuerung erforderlich ist. 

„DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect bringt Emersons Vision der grenzenlosen Automatisierung voran, die auf nahtlose Datenmobilität vom intelligenten Feld über die Edge bis hin zur Cloud hinausgeht“, so Nina Golder, Emerson Vice President des Geschäftsbereichs Guardian Software and Solutions. „Die Edge-Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect wurde mit offenen Protokollen ausgestattet und mit dem fortschrittlichsten Edge-Technologie-Stack vorkonfiguriert. Sie ermöglicht es Anwendern, ihre Anlagen im Feld aus der Ferne zu überwachen und zu konfigurieren, und sorgt innerhalb weniger Minuten für Transparenz und Online-Betrieb, während sie gleichzeitig leistungsstarke Funktionen zur individuellen Anpassung bietet.“

Die Edge-Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect basiert auf der Software PACEdge™ von Emerson für Edge-Computing und kann mit allen Feldgeräten, wie Remote-Terminals, Durchflussrechnern, Ventilen, Sensoren und mehr, in ihren nativen Protokollen kommunizieren. Dabei wird ein von Emerson getestetes Abfragemodul eines Drittanbieters verwendet, durch das zusätzliche Konvertierungen oder Adapter überflüssig werden. PACEdge bietet eine IIoT-Anwendungsplattform, die darauf ausgelegt ist, Informationstechnologie und OT-Domänen zu integrieren, ohne OT-Assets, -Architekturen oder -Systeme zu stören.

Die gesamte Software, die zum Verbinden und Ausführen der Edge-Lösung benötigt wird, ist auf dem Gerät vorinstalliert, und zusätzliche Anwendungen können über einen integrierten Marktplatz hinzugefügt werden. Darüber hinaus können auch eigene benutzerdefinierte containerisierte Anwendungen mit integriertem Node-RED, einer Low-Code-Programmierplattform für ereignisgesteuerte Anwendungen, erstellt und hinzugefügt werden.

Die in Übereinstimmung mit den 62443-Standards der International Society of Automation und dem Cyber Resilience Act der Europäischen Union entwickelte Edge-Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect bietet eine sichere Plattform für den industriellen Betrieb. Sie verfügt zudem über Funktionen zum Erstellen von Ausnahmeberichten. So kann das Gerät die Abfragehäufigkeit automatisch erhöhen, wenn von einem Gerät im Feld ein neuer Wert registriert wird. Das verbessert die Kommunikation und hilft Teams, die erfolgsbestimmende Transparenz aufrechtzuerhalten, ohne die Bandbreite und die Kommunikationskosten zu erhöhen. Dank Datenpufferung kann die Edge-Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect Daten bei Kommunikationsausfällen zwischenspeichern und später, wenn die Kommunikation wiederhergestellt ist, erneut senden, so dass keine Daten verlorengehen. Wenn Ereignisse eintreten, ändert das Modul für dynamische Datenabrufe automatisch die Abfragerate und trägt so dazu bei, dass alle kritischen Daten umgehend bereitgestellt werden.

Die Edge-Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect war auf der Emerson Exchange 2025 zu sehen, die vom 19. bis 22. Mai in San Antonio, Texas stattfand.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.