BESS SCADA- und Steuerungssysteme

Überwachen, verwalten und steuern Sie Batterie-Energiespeichersysteme mit integrierten SCADA- und Anlagensteuerungen für einen zuverlässigen Betrieb.

Emersons integrierte BESS-SCADA- und Steuerungssysteme geben Betreibern einen einheitlichen Überblick über Batterieanlagen und koordinieren gleichzeitig eine zuverlässige Anlagenreaktion. Das Ovation™ Green SCADA-System verbindet Batteriemanagementsysteme, Stromumwandlungssysteme, Wechselrichter, Messgeräte und Umspannwerkausrüstung, um Daten, Alarme, Trends und Diagnosen zusammenzuführen. Die speziell entwickelten Ovation-Steuerungsanwendungen verteilen Wirk- und Blindleistungssollwerte, verwalten den Ladezustand und unterstützen die Netzanforderungen - alles auf einer skalierbaren Automatisierungsplattform.

Battery Energy Management Systems

Was ist BESS SCADA?

Ein SCADA-System für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) bietet Betreibern einen zentralen Überblick über den Speicheranlagenbetrieb. Es sammelt und organisiert Daten von Batteriemanagementsystemen, Stromumwandlungssystemen, Wechselrichtern, Messgeräten, Umspannwerkausrüstung und anderen angeschlossenen Systemen. Bediener können diese Informationen verwenden, um den Status und die Leistung von Anlagen zu überwachen, Alarme und Trends zu überprüfen, Probleme zu diagnostizieren und historische Betriebsabläufe zu analysieren.

Die Ovation™ Green SCADA-Software vereint Daten verschiedener Anlagen, Gerätehersteller und Leittechnik in einer einheitlichen Betriebsumgebung. Direkte Anlagenkommunikation und Konnektivität mit Systemen von Drittanbietern tragen dazu bei, Datensilos zu reduzieren und gleichzeitig Transparenz auf Standort- und Flottenebene zu unterstützen.

  • Zentralisierte Transparenz
    Überwachen Sie angeschlossene BESS-Geräte und Betriebsdaten über eine einheitliche Schnittstelle. 

  • Umsetzbare Erkenntnisse über den Betrieb
    Nutzen Sie Alarme, Dashboards, Trends, Diagnosen und Verlaufsdaten, um die Anlagenbedingungen zu verstehen und auf Probleme zu reagieren. 

  • Flexible Konnektivität
    Integrieren Sie verschiedene Geräte und Systeme über unterstützte industrielle Kommunikationsprotokolle.

  • Skalierbarer Betrieb
    Unterstützen Sie die Überwachung an einem einzelnen BESS-Standort oder über ein größeres Portfolio erneuerbarer Energien.
Battery storage array at power plant in the desert near Palm Springs

Was ist ein BESS-Steuerungssystem?

Ein BESS-Steuerungssystem wendet Steuerungslogik auf Anlagenebene an, um zu koordinieren, wie eine Batteriespeicheranlage auf Bedienerbefehle, Netzsignale und sich ändernde Betriebsbedingungen reagiert. Es nutzt Informationen von Batteriemanagementsystemen, Stromumwandlungssystemen, Messgeräten und anderer Ausrüstung, um Wirk- und Blindstrom zu verwalten, Lade- und Entladesollwerte zu verteilen und Spannungs- und Frequenzanforderungen zu unterstützen. Im Gegensatz zum BMS, das einzelne Batterien verwaltet, koordiniert das BESS-Steuerungssystem die Reaktion der gesamten Anlage.

Die Anwendungen des Ovation-Steuerungssystems übersetzen Anforderungen auf Anlagenebene in koordinierte Ausrüstungsaktionen. Konfigurierbare Algorithmen können Wirk- und Blindleistungssollwerte auf die Wechselrichter verteilen, den Ladezustand und die Betriebsgrenzen berücksichtigen und den Lade- oder Entladebedarf dynamisch ausgleichen. Skalierbare Konfigurationen unterstützen unterschiedliche Anlagenarchitekturen und bieten gleichzeitig Zugriff auf Steuerungslogik und -daten für langfristigen Betrieb und Wartung.

  • Koordinierte Leistungsregelung
    Verwalten Sie Wirk- und Blindleistung, Rampenraten sowie Spannungs- oder Frequenzverhalten auf Anlagenebene.

  • Skalierbare Sollwertverteilung
    Verteilen Sie den Lade- und Entladebedarf mithilfe anwendungsspezifischer Steuerungsalgorithmen auf mehrere Wechselrichter.

  • Ladezustandsmanagement
    Berücksichtigen Sie Batterieverfügbarkeit, Betriebsgrenzen und Ladezustand bei der Verteilung des Anlagenbedarfs.

  • Flexible, wartbare Logik
    Passen Sie Steuerungsstrategien mit konfigurierbarer Logik, zugänglichen Daten und gängigen Engineering-Werkzeugen an die Projektanforderungen an.

So arbeiten BESS SCADA und Steuerungssysteme zusammen

BESS-SCADA-Software und Steuerungssysteme erfüllen unterschiedliche, aber eng miteinander verbundene Funktionen. Das Steuerungssystem verwendet Messungen, Betriebsgrenzen und Befehle, um die Reaktion der Anlage zu koordinieren, während die SCADA-Software dem Bediener Einblick in den Gerätestatus, Steuerungsaktionen, Alarme und die Performance gibt. Zusammen schaffen sie einen kontinuierlichen Betriebskreislauf, der den Teams hilft, die Anlage zu überwachen, Steuerungsstrategien auszuführen und die daraus resultierende Reaktion zu überprüfen.

Die Ovation BESS-Automatisierungsarchitektur unterstützt diese Beziehung über BMS, PCS/Wechselrichter, Anlagenregler, SCADA-Software, Umspannwerk- sowie Versorgungs- oder Netzschnittstellen hinweg.  Die Ovation Green SCADA-Software unterstützt Überwachung und Steuerung auch über industrielle Kommunikationsprotokolle, einschließlich einer Integration, die speziell für BESS-Geräte identifiziert wurde.  

icon
Wächter

Erfassen Sie Betriebsdaten aus dem BMS, PCS/Wechselrichtern, Zählern, Umspannwerksausrüstung und anderen angeschlossenen Systemen.

icon
Beurteilen

Bewerten Sie Anlagenbedingungen, Ausrüstungsverfügbarkeit, Betriebsgrenzen und eingehende Bediener- oder Netzbefehle.

icon
Steuerung

Wenden Sie Logik auf Anlagenebene an und verteilen Sie Sollwerte für Wirk- und Blindleistung oder für Laden und Entladen.

icon
Verifizieren

Bestätigen Sie die Reaktion der Geräte, identifizieren Sie abnormale Bedingungen und stellen Sie den Bedienern Alarme und Diagnoseinformationen zur Verfügung.

icon
Aufzeichnen

Speichern Sie Ereignisse und Verlaufsdaten für Trenderstellung, Berichte, Analysen und Betriebsüberprüfungen.

Das komplette BESS verbinden

Die Ovation Green SCADA-Software und die Anwendungen des Ovation Steuerungssystems verbinden Betriebsdaten und Steuerungsfunktionen über Batterieanlagen, elektrische Ausrüstung und externe Systeme hinweg. Diese integrierte Architektur unterstützt Bediener bei der Überwachung des Anlagenzustands, der Koordinierung der Reaktion von Geräten und dem Informationsaustausch mit Versorgungsunternehmen oder Netzbetreibern.

Batteriemanagementsysteme

Bereitstellung von Batteriestatus, Ladezustand, Gesundheitszustand, Verfügbarkeit und Betriebsgrenzwerten für die Anlagenüberwachung und -steuerung. 

Media
Renewable_11_digital_female

Betrieb von BESS-Anlagen mit erhöhter Transparenz und Sicherheit

Die Ovation Green SCADA-Software ermöglicht Bedienern in einer einzigen Betriebsumgebung Zugriff auf aktuelle und historische Informationen angeschlossener BESS-Geräte. Dashboards, Alarme, Trends und Diagnosen helfen Teams, sich ändernde Bedingungen zu erkennen, Probleme zu untersuchen und informierte Betriebs- und Wartungsentscheidungen zu treffen. Skalierbare Bereitstellungsoptionen können einen einzelnen Standort unterstützen oder einen breiteren Einblick in ein Portfolio erneuerbarer Energien bieten.

  • Visualisierung für Bediener
    Anzeige von Gerätestatus, Betriebsbedingungen und Leistungsinformationen über eine einheitliche Benutzeroberfläche.  

  • Alarme und Diagnose
    Identifizieren Sie anormale Bedingungen und verwenden Sie Alarm-, Ereignis- und Diagnoseinformationen zur Unterstützung der Störungsanalyse und -beseitigung.  

  • Historische Analyse und Berichterstattung 
    Analysieren Sie Trends und historische Daten und erstellen Sie geplante oder bedarfsgerechte Berichte unter Verwendung von Informationen aus SCADA und externen Datenquellen. 

  • Optionen für Cybersicherheit 
    Erweitern Sie den Systemschutz mit validierten Funktionen für Antivirenschutz, Anwendungs- und Gerätesteuerung, Konfigurations- und Patch-Management, Überwachung von Sicherheitsereignissen, Schwachstellenbewertung sowie Datensicherung und -wiederherstellung.
BESS

Unterstützung von Netz- und Anlagenanforderungen

Anwendungen des Ovation-Steuerungssystems koordinieren die BESS-Reaktion am Anschlusspunkt der Anlage. Konfigurierbare Steuerungsstrategien können Wirk- und Blindstrom, Dispatch-Sollwerte, Rampenraten, Spannungs- und Frequenzgang sowie andere projektspezifische Anforderungen regeln. Netzmessungen, Geräterückmeldungen und Betriebsgrenzen liefern die Informationen, die zur Anpassung der Anlagenreaktion erforderlich sind, während Redundanzoptionen für eine zuverlässige Steuerungsverfügbarkeit sorgen.

  • Wirkleistungsregelung 
    Unterstützung von Drosselung, Rampenratenmanagement, Sollwertvorgabe im geschlossenen Regelkreis, Reservebetrieb und Frequenzgang.

  • Blindleistungs- und Spannungsregelung 
    Koordinieren Sie die Strategien zur Unterstützung von Blindleistung, Leistungsfaktor und Spannung entsprechend den Anforderungen der Anlage und der Verbindung. 

  • Koordination des Netzanschlusspunkts 
    Verwenden Sie Netzmessungen, einschließlich der Unterstützung virtueller oder mehrerer Verbindungspunkte, um Reaktionen auf Anlagenebene zu koordinieren. 

  • Netz- und Umspannwerkschnittstellen 
    Tauschen Sie Verteilungsbefehle und Anlageninformationen über unterstützte Schnittstellen mit Umspannwerken, Versorgungsunternehmen und Übertragungsnetz- oder Netzbetreibern aus. 

  • Belastbare Anlagenregelung 
    Konfigurieren Sie redundante Anlagenregler und Netzzählereingänge, um die Verfügbarkeit des Steuerungssystems und die Projektanforderungen zu unterstützen. 

Häufig gestellte Fragen zu BESS-SCADA- und Steuerungssystemen?

Die BESS-SCADA-Software sammelt Betriebsdaten von angeschlossenen Systemen und stellt sie in einer zentralen Betriebsumgebung dar. Bediener können den Gerätestatus und die Leistung überwachen, Alarme und Trends prüfen, Ereignisse untersuchen, historische Daten analysieren und die Berichterstellung für einen Standort oder ein Portfolio unterstützen. 

Die BESS-SCADA-Software konzentriert sich auf Überwachungsfunktionen, Sichtbarkeit für den Bediener, Alarme, Diagnosen und Verlaufsinformationen. Ein BESS-Steuerungssystem wendet Logikfunktionen auf Anlagenebene an und koordiniert die Reaktion der Ausrüstung, einschließlich Wirk- und Blindleistungsregelung, Lade- und Entladungs-Sollwertverteilung, Rampenraten sowie Spannungs- bzw. Frequenzunterstützung. Beide arbeiten zusammen, um Anlagenzustände zu überwachen, Steuerungsstrategien auszuführen und die Leistung zu verifizieren.

Das Batteriemanagementsystem überwacht die Batteriezustände und übermittelt Informationen wie Ladezustand, Gesundheitszustand, Verfügbarkeit und Betriebsgrenzen. Das BESS-Steuerungssystem nutzt relevante Geräte- und Netzinformationen, um die Reaktion der Anlage zu koordinieren, während die SCADA-Software den Bedienern Einblick in Anlagenstatus, Befehle, Alarme und Leistung gibt. Die genauen Verantwortlichkeiten hängen von der Projektarchitektur und den angeschlossenen Geräten ab. 

Ein BESS-Steuerungssystem führt Regelungen auf Anlagenebene aus und koordiniert die Reaktion der Geräte. Ein Batterie-Energiemanagementsystem unterstützt Entscheidungen auf höherer Ebene hinsichtlich betrieblicher oder wirtschaftlicher Ziele darüber, wann und wie gespeicherte Energie genutzt werden sollte. In einer integrierten Architektur kann das Energiemanagementsystem ein Betriebsziel festlegen, das Steuerungssystem kann es ausführen und die SCADA-Software kann den Bedienern helfen, das Ergebnis zu überwachen. 
Energiemanagementsysteme für Batterien erkunden >

Je nach Projektdesign können die Anschlüsse Batteriemanagementsysteme, Batterieblöcke, Stromumwandlungssysteme und Wechselrichter, Zähler, Umspannanlagen, Anlagenregler, Versorgungs- oder Netzschnittstellen und Systeme von Drittanbietern umfassen. Die Ovation Green SCADA-Software unterstützt vorbehaltlich der Kompatibilität und Konfiguration der Geräte industrielle Kommunikationsoptionen, die Modbus TCP, OPC UA, IEC 61850 und IEC 60870-5-104 beinhalten. 

Zentralisierte Dashboards, Alarme, Trends, Diagnosen und Verlaufsdaten können Teams dabei helfen, sich ändernde Bedingungen zu erkennen und betriebliche Probleme zu untersuchen. Die Berichtsfunktionen können SCADA und externe Verlaufsdaten kombinieren, um geplante Berichte, operative Zusammenfassungen und Analysen der Anlagenleistung zu unterstützen. Die verfügbaren Funktionen sind abhängig von der ausgewählten Konfiguration. 

Ein BESS-Steuerungssystem kann so konfiguriert werden, dass es projektspezifische Funktionen wie Wirk- und Blindleistungsregelung, Rampenratenmanagement, Spannungs- und Frequenzreaktion, Messung am Anschlusspunkt, Dispatch-Koordination und Controller-Redundanz unterstützt. Die Unterstützung dieser Funktionen allein garantiert noch keine Grid-Code-Konformität, die von der kompletten Anlagenplanung, Ausrüstung und validierten Projektkonfiguration abhängt. 

Die Ovation Green SCADA-Software kann von den Modulen der Power and Water Cybersecurity Suite für Antivirenschutz, Anwendungs- und Gerätesteuerung, Konfigurations- und Patch-Management, Überwachung von Sicherheitsereignissen, Schwachstellenbeurteilung sowie Systemsicherung und -wiederherstellung unterstützt werden. Verfügbarkeit und Umfang sind abhängig von der Softwareversion und der ausgewählten Konfiguration für die Cybersicherheit.