Ermöglichen Sie eine schnellere Bereitstellung und verringern Sie die Abhängigkeit von manueller Dokumentation.
Schnelle Implementierung und frühzeitige Wertschöpfung dank modularem Einstieg in DeltaV MES und Rezepturimportfunktionen
Die digitale Chargendokumentation ist eine optimierte „Papier-auf-Glas“-Lösung innerhalb der DeltaV Manufacturing Execution System (MES)-Suite, die speziell für Hersteller im Bereich Life Sciences entwickelt wurde, die einen schnelleren Weg zur digitalen Abwicklung suchen. Sie stellt einen modularen Einstieg in MES-Funktionen dar – mit dem besonderen Schwerpunkt auf der Ablösung papierbasierter Chargenprotokolle, ohne die Komplexität einer vollständigen MES-Implementierung.

Accelerating the Pipeline Strategies for Reducing Time-to-Market in Life Sciences
Accelerating the Pipeline Strategies for Reducing Time-to-Market in Life Sciences
DeltaV MES Recipe Importer Tool: From Paper-based Records to Digital Recipes
Eine fokussierte Lösung für eine sichere digitale Umsetzung
Sichere Zugriffskontrolle mit Prüfpfaden und optionalem Active Directory
Rezepte mit Versionskontrolle und Freigaben importieren und veröffentlichen
Verwalten Sie den gesamten Auftragslebenszyklus mit flexiblen Statusangaben und Nummerierungen.
Unterstützen Sie Bediener mit klaren Anweisungen, Signaturen und Echtzeit-Nachverfolgung.
Validieren Sie Datensätze, sammeln Sie Kommentare und fügen Sie Signaturen hinzu, um eine konforme Freigabe zu gewährleisten.
Vorteile der digitalen Chargendokumentation
Mühelose Skalierung des Betriebs mit DeltaV MES
Erweitern Sie Ihre Systeme nahtlos, wenn Ihr Betrieb wächst oder sich die Vorschriften ändern – durch eine tiefere Integration, fortschrittliche Überprüfungswerkzeuge und eine umfassendere Datenanbindung für eine langfristige digitale Reife.
Empfohlene Technologien
Mit Papier auf Glas verkürzen Sie den Prozess der Umwandlung von Papierdokumenten in digitale Rezepturen von Wochen auf Stunden.
Unterstützen Sie Bediener mit klaren Anweisungen, Signaturen und Echtzeit-Nachverfolgung.