Emerson veröffentlicht Modalitätsbibliothek für schnellere Life Sciences-Innovation in Zusammenarbeit mit Roche

DeltaV™ PKM Modality Library

Die DeltaV™ PKM Modality Library von Emerson bietet ein vorkonfiguriertes Software-Framework, um einen vollständig digitalen Weg zum Technologietransfer zu schaffen. Hochauflösendes Bild

Die neue DeltaV PKM-Modalitätsbibliothek verkürzt den Technologietransfer und unterstützt Life Sciences-Unternehmen dabei, neue Behandlungen sicher und schnell für Patienten zur Verfügung zu stellen

AUSTIN, Texas (18. November 2025) – Emerson, ein führender Anbieter von Industrietechnologie mit fortschrittlichen Automatisierungslösungen, hat mit Roche, einem der weltweit größten Biotechnologie-Unternehmen, zusammen eine digitale Bibliothek mit Modalitäten für eine schnellere Einführung und Nutzung von DeltaV™ Prozesswissensmanagement (PKM)-Software erstellt. So kann der Zeitaufwand für die Entwicklung einer Prozessspezifikation über ihren gesamten Lebenszyklus bis zur vollständigen großtechnischen Herstellung minimiert werden.

Die DeltaV PKM-Modalitätsbibliothek bietet eine Reihe von Softwarebausteinen, mit denen Organisationen schnell einen modularen Ansatz zur Charakterisierung von Prozessdefinitionen entwickeln können. Durch die weitere Standardisierung von Elementen und Beziehungen der Prozessspezifikation können Life Sciences-Innovatoren schneller lebensrettende und -verbessernde Behandlungen für bedürftige Patienten bereitstellen.

Es kann heute Monate dauern, die Standards einer Organisation festzulegen und dann mithilfe der PKM-Zusammenarbeitsumgebung die zugehörigen validierungsfähigen Bausteine zu erstellen. Benutzer müssen sich auf eine Ontologie, Ausrüstungsklassen und Fähigkeiten, die Verwendung von Materialien und Formulierungen, Qualitätstestpläne usw. einigen, bevor sie mit der Erstellung von Rezepturen zur Prozessspezifikation beginnen können. All dies muss auch mit dem Einreichungs- und Lizenzierungsprozess und innerhalb der globalen Lieferkette in Einklang gebracht werden. 

Der Technologietransfer ist ein großes Hindernis für die Bereitstellung neuer medizinischer Durchbrüche für Patienten weltweit. Mit der spezialisierten Bibliothek können Unternehmen diese Hürde überwinden, indem sie den Übergang von der Forschung zur kommerziellen Einführung rationalisieren und beschleunigen.

Die PKM-Software wurde entwickelt, um den Technologietransfer deutlich zu verbessern und zu verkürzen. Sie ersetzt manuelle Methoden durch einen strukturierten Datenspeicher für die Definition der Prozessspezifikation und durch eine kollaborative digitale Plattform zur Verwaltung von Änderungen, während sich diese Spezifikation im Laufe des Lifecycle der Prozessentwicklung verändert.

Die DeltaV PKM-Modalitätsbibliothek bietet eine vorgefertigte, bewährte, anpassbare Reihe von Spezifikationselementen. Dabei ist das Framework für die Elemente bereits für eine bestimmte Modalität festgelegt. Dazu gehören Beispiele für zugrundeliegende Prozessschritte, Aktivitäten, wichtige Prozessparameter und kritische Qualitätsmerkmale.

Vorgefertigte Software-Frameworks reduzieren die Ausrichtung von Entwicklungs- und Organisationsstrukturen um Monate und bilden digitale Grundlagen für schnellere zukünftige Innovationen. Die Modalitätsbibliothek ermöglicht dann eine nahtlose Integration in Ausführungssysteme für die digitale Übertragung von Spezifikationsinformationen in Arbeitsrezepturen.

„Die Innovatoren im Bereich Life Sciences von heute schätzen die Fähigkeit von PKM, den Technologietransfer zu verkürzen, sind aber ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, die Ausrichtung zwischen Prozess- und Rezepturentwicklung zu verbessern“, so Nathan Pettus, President des Geschäftsbereichs Process Systems and Solutions von Emerson. „Die DeltaV PKM-Modalitätsbibliothek bietet einen vollständig digitalen Weg für den Technologietransfer und gestaltet den gesamten Prozess schneller, einfacher, reproduzierbarer und zuverlässiger.“

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen: 


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Automatisierungslösungen anbietet. Mit seinem unübertroffenen Portfolio an intelligenten Geräten, Steuerungssystemen und industrieller Software liefert Emerson Lösungen zur Automatisierung und Optimierung der Geschäftsleistung. Emerson hat seinen Hauptsitz in St. Louis, Missouri, und kombiniert innovative Technologie mit bewährter operativer Exzellenz, um die Zukunft der Automatisierung zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.