Kraftwerksleitsysteme für fossile Brennstoffe

Automatisierungslösungen, die die Verfügbarkeit, Flexibilität und Personaleffizienz von fossilen Anlagen verbessern.

Weltweit vertrauenswürdig für Kraftwerksleitsysteme

Die Ovation™ Automation Platform von Emerson ist ein umfassendes Steuerungssystem für Kraftwerke, das auf einer robusten Architektur des dezentralen Prozessleitsystems (DCS) aufbaut. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen in der Kraftwerksindustrie mit Tausenden von Installationen in über 60 Ländern mit einer Energiekapazität von über 1,8 Millionen Megawatt. Unsere Führungsposition basiert auf mehr als sechs Jahrzehnten engagierter Fachkompetenz im Bereich der Steuerungstechnik für Turbinen, Kessel, Abhitzedampferzeuger (HRSG) und Anlagenperipherie (BOP).

Ovation Gas Plant

Höhere Verfügbarkeit und Lastflexibilität in Gaskraftwerken

Gasbefeuerte Anlagen unterliegen zunehmend Zyklen, was zu einer erhöhten Anzahl von Starts führt, die den Verschleiß von Gasturbinen beschleunigen und thermische Belastungen in den Anlagensystemen verursachen. Mit dem Einsatz von Ovation-Automatisierungslösungen können Emerson-Experten dazu beitragen, die Auswirkungen von Zyklen zu mindern und gleichzeitig die Verfügbarkeit und Flexibilität von einfachen und kombinierten Zykluseinheiten zu verbessern. Ovation automatisiert 18 der 20 größten Kombikraftwerke in den USA.

Fallstudien für Gaskraftwerke

Black Start

Ein US-Versorgungsunternehmen modernisierte zwei 36-MW-Black-Start-Einheiten auf Basis von Flugzeugtriebwerken, um die Zuverlässigkeit zu verbessern und eine schnelle Wiederherstellung des Netznetzes nach einem Stromausfall zu gewährleisten. Emersons schlüsselfertiges Upgrade beseitigte die Veralterung der Anlagen durch neue Ovation-Turbinenregelungen, integrierte Zustandsüberwachung und systemweite Verbesserungen. Das Projekt verringerte die Anlaufzeit um 80 %, verbesserte die betriebliche Transparenz und führte zu jährlichen Einsparungen von über 110.000 US-Dollar.

Ovation Coal Plant

Verbesserung der Leistung von Kohlekraftwerken in einer sich wandelnden Energielandschaft

Angesichts der sich ändernden Marktdynamik müssen Kohlekraftwerke zunehmend zyklisch betrieben werden, anstatt mit konstanter Grundlast. Dies führt zu einer höheren thermischen Belastung, was wiederum mehr Zwangsausfälle, erhöhte Wartungskosten und eine geringere Rentabilität zur Folge hat. Emersons Ovation-Automatisierungslösungen tragen dazu bei, zyklische Verschleißerscheinungen zu mindern und gleichzeitig die Anlagenverfügbarkeit und Betriebseffizienz zu verbessern. Unsere Kompetenz wird durch die Tatsache untermauert, dass Ovation 9 der 10 größten Kohlekraftwerke weltweit steuert.

Fallstudien für Kohlekraftwerke

Tuoketuo Power Plant

Emersons Ovation Response Optimization verhalf dem 600-MW-Kohlekraftwerk Block 7 von Datang im Kraftwerk Tuoketuo zur schnellsten Rampenrate und besten AGC-Leistung unter seinen acht Blöcken. Durch die Anwendung fortschrittlicher Modellierungs- und Vorhersagesteuerungsstrategien erzielte die Anlage eine Verbesserung der durchschnittlichen Rampenrate um 1,0 % pro Minute, steigerte die AGC-Leistung um 85 % und erhöhte die durchschnittliche monatliche Kompensation um 73 %. Die Lösung reduzierte außerdem den Dampfdrucküberschuss um bis zu 40 %.

Bewährte Steuerungsanwendungen für fossil befeuerte Kraftwerke

Die Ovation-Automatisierungsplattform von Emerson bietet präzise und zuverlässige Regelung für die kritischsten Systeme in der fossilen Energieerzeugung. Erfahren Sie, wie unsere speziell entwickelten Lösungen für die Erregerstromversorgung von Generatoren sowie die Regelung von Gasturbinen und Dampfturbinen dazu beitragen, die Leistung zu optimieren, die Zuverlässigkeit zu verbessern und einen flexiblen Betrieb zu unterstützen.

Ergebnisorientierte Software und Technologien

Die ergebnisorientierten Technologien von Ovation ermöglichen Anlagen einen intelligenteren, sichereren und effizienteren Betrieb. Von der Simulation und Optimierung bis hin zu Schwingungsüberwachung, Cybersicherheit und Fernsteuerung verbessern diese integrierten Lösungen die Zuverlässigkeit, Leistung und Entscheidungsfindung.

Ovation Digital Twin Technologie

Die Ovation Digital Twin Technologie integriert realitätsgetreue Simulationen mit dem Steuerungssystem und sorgt so für eine sorgfältige Bedienerschulung, kann mit Prozessveränderungen Schritt halten und validiert die Steuerlogik ohne den Anlagenbetrieb zu unterbrechen.

Media

Häufig gestellte Fragen zu Kraftwerksleitsystemen

Ein Kraftwerksleitsystem ist die zentrale Automatisierungsplattform, die den Betrieb einer Energieerzeugungsanlage überwacht, regelt und optimiert. Die Grundlage eines Kraftwerksleitsystems basiert in der Regel auf einer Architektur eines dezentralen Prozessleitsystems (DCS). Die komplette Anlagensteuerung kann außerdem weitere Elemente wie SPS, Sicherheitssysteme, Simulationssoftware und Analyse-Tools umfassen.

Das Kraftwerksleitsystem gewährleistet sichere, effiziente und zuverlässige Leistungsmerkmale durch Koordination von Systemen wie Turbinen, Kesseln, Generatoren, Emissionskontrollsystemen und der Anlagenperipherie.

 

Ein dezentrales Prozessleitsystem (DCS) ist in der Regel die Hauptkomponente eines Kraftwerksleitsystems. Während das dezentrale Prozessleitsystem die Kernfunktionen der Prozessregelung übernimmt, kann ein vollständiges Leitsystem auch SPS, Sicherheitssysteme, Simulationstools und fortschrittliche Analysen umfassen. 

Ja. Moderne Leitsysteme wie die Ovation-Automatisierungsplattform sind für schrittweise Upgrades konzipiert. Anlagen können bestimmte Komponenten wie HMIs, Regler oder E/A ohne vollständigen Systemaustausch modernisieren, wodurch Ausfallzeiten und Kosten minimiert werden.