Nasze technologie dla przemysłu
Rozwiązania firmy Emerson w zakresie automatyki i zrównoważonego rozwoju zwiększają wydajność i efektywność w całym przedsiębiorstwie.
Poznaj przyszłość operacji wydobywczych na targach ONS 2026
Podczas targów ONS 2026 firma Emerson zaprezentuje interaktywną ekspozycję, na której pokaże systemy automatyki wspierające cały łańcuch wartości w branży naftowo-gazowej oraz w sektorze nowych źródeł energii. Odwiedź stoisko nr 9450 w hali 9, a dowiesz się, w jaki sposób umożliwiamy bardziej proaktywne, oparte na danych operacje wydobywcze – ograniczając ryzyko, skracając czas do pierwszego wydobycia ropy oraz maksymalizując wartość aktywów w całym cyklu ich życia. Dowiesz się, w jaki sposób nasz ekosystem inteligentnych urządzeń terenowych, przetwarzania brzegowego i zaawansowanej analityki, oparty na sztucznej inteligencji, ujednolica operacje wydobywcze od złoża do powierzchni. Eksperci firmy Emerson będą do dyspozycji, aby omówić pierwszy na świecie wyciągalny elektryczny system podnoszenia gazu, nowy podwodny wielofazowy przepływomierz Roxar™, najnowsze środowisko analizy podpowierzchniowej AspenTech, a także ponad 20 produktów i rozwiązań do zastosowań morskich.
Wspieramy kluczowe sektory przemysłu
Jako lider w dziedzinie automatyki przemysłowej, firma Emerson dostarcza technologie i oprogramowanie dla sektorów o krytycznym znaczeniu dla gospodarki. Nasze rozwiązania wspierają innowacyjność, bezpieczeństwo oraz stabilność operacyjną. Z dumą wspieramy branże, które tworzą fundament globalnej gospodarki.
Komunikacja
Poznaj firmę Emerson
Sprawdź, czym się zajmujemy